Dataconnectoren

Dataconnectoren

De wereld is steeds meer gekoppeld. Dat betekent ook meer interfaces op het apparaat. Phoenix Contact biedt een omvangrijk assortiment aan dataconnectoren, van RJ45, USB, HDMI en D-SUB tot en met de coaxiale en lichtgeleiderkabelaansluiting en voor SPE. Advies van experts en uitstekende service rondom de apparaataansluiting vullen het aanbod aan – de perfecte basis voor de koppeling van slimme apparaten.

Uw voordelen

  • Uiterste flexibiliteit door vele bouwvormen
  • Eenvoudige montage dankzij aansluittechniek zonder gereedschap
  • Breed toepassingsspectrum dankzij ondersteuning van de gangbare bussystemen
  • Hoge betrouwbaarheid, ook in industriële omgevingen, door gestandaardiseerde connectorsystemen
Gratis sample
Voor betrouwbare IIoT-communicatie

Bestel uw persoonlijke sample en test onze dataconnectoren voor alle interfaces.

Bestel nu een proefpakket
Kubus met verschillende data-interfaces voor een digitale achtergrond
Tablet met Whitepaper over het onderwerp Lichtgeleiderkabels

Whitepaper over lichtgeleiderkabel-technologie

Veilige en betrouwbare gegevensoverdracht met hoge snelheid via lichtgeleiderkabels: deze technologie draagt gegevens in de vorm van licht over lange afstanden over. Lees onze Whitepaper om te zien welke voordelen dit biedt. Kom meer te weten over de verschillende kabel- en vezeltypen en voor welke toepassingen de technologie geschikt is.

Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Configurator voor kabels en leidingen

Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.

Nieuwe producten

Gekleurde RJ45-patchkabels
Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren
M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen
Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren

Gekleurde RJ45-patchkabels

Voor toepassingen in de schakelkast

Phoenix Contact breidt zijn programma uit met gekleurde patchkabels van de RJ45 BUILDING-serie. De nieuwe kabels in de acht kleuren wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart bieden gekleurde alternatieven voor CAT6A-toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart
  • Gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengtevarianten van 0,3 tot 50 m
  • Geïntegreerde vergrendelhaakbescherming

Uw voordelen

  • Perfect geschikt voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen, bijv. in schakelkasten
  • Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
  • Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare vergrendelhaakbeveiliging
  • Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming

Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren

Geschikt voor THT-golfsolderen en THR-solderen

De nieuwe RJ45-printplaatconnectoren met geïntegreerde transformator zijn geschikt voor golfsoldeer- (THT) en reflow- (THR) verwerkingsprocessen. Ze breiden het bestaande programma uit met gefilterde RJ45-varianten in het industriële design voor toepassingen tot en met 1 Gbit/s.

Belangrijkste kenmerken

  • 90°- en 180°-singleport-printplaatconnectoren
  • Voor verwerking d.m.v. golfsolderen (THT) en reflow-solderen (THR)
  • Optioneel met led en schermveer
  • Filtervarianten voor alle gangbare Ethernet-toepassingen
  • Datasnelheden tot 1 Gbit/s
  • Robuust Industrial-design

Uw voordelen

  • Vereenvoudigd Ethernet-designproces dankzij geïntegreerde filtering
  • Minder printplaatcomplexiteit en minder EMC-risico's
  • Geautomatiseerde verwerking dankzij reflow-soldeermogelijkheid
  • Dankzij de grote verscheidenheid aan producten is voor elke applicatie de optimale variant beschikbaar
  • Gewapend voor veeleisende toepassingen dankzij industrieel design

M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen

Eenvoudige en ruimtebesparende gegevensoverdracht

De confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen bieden een veilige high-speed-gegevensoverdracht en overtuigen door hun extreem kleine benodigde ruimte. Dankzij de snelvergrendeling gaat de installatie zonder moeite door de stekker gewoon in het apparaat te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-Pull-binnenvergrendeling
  • Compacte crimpaansluiting
  • X-gepolariseerd voor Ethernet-toepassingen
  • Aantal polen: 8
  • Aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-afscherming
  • Rechte en haakse uitvoeringen
  • Beschermklasse: IP65, IP67

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie: snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij beperkte ruimte
  • Hoge ruimtebesparing: extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
  • Veilig gebruik: betrouwbare 360°-schermaansluiting
  • Robuuste verbinding: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelastingen
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid

Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren

Eenvoudige aansluiting met Push-Lock-technology

Twee toonaangevende technologieën in één M12-connector: de confectioneerbare M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling en Push-Lock-aansluiting maken een comfortabele aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk en bieden een veilige installatie door eenvoudig rechtstreeks in de apparaatpoort in te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Installatie: Push-Pull-snelvergrendeling
  • Aansluitmethode: Push-Lock-aansluittechniek
  • Dataconnector: PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), D-gecodeerd, 4-polig, afgeschermd, recht en haaks
  • Signaalconnectoren: A-gecodeerd, 4- of 5-polig, afgeschermd en niet-afgeschermd, recht en haaks
  • Aansluitdoorsnede: 0,14 tot 0,75 mm²
  • Temperatuurbereik: -40 tot +85 °C

Uw voordelen

  • Snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij weinig ruimte
  • Met connectoren in stift- en busvarianten realiseert u vrijhangende verbindingen
  • Aansluiting zonder gereedschap van massieve en flexibele aders met en zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aderaansluiting door kleur- en numerieke polarisatie van de contacthendels
  • Langdurig stabiele en trillingsbestendige PE-koppeling en 360°-afscherming

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Dataconnectoren voor betrouwbare communicatie

Ontdek de diversiteit van ons assortiment van dataconnectoren. Dankzij veelzijdige en aanpasbare aansluitoplossingen voor datatransmissie kunt u uw toepassingen flexibel plannen en implementeren. Uitstekende service rondom uw apparaataansluiting ronden het aanbod af.

GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Twee handen met aarde, een plant en een product van Phoenix Contact

Producten op biologische basis

Phoenix Contact ontwikkelt technologieën en oplossingen voor een betere toekomst. Klimaatbescherming en milieu-emissies, zoals CO₂, zijn centrale uitgangspunten van onze duurzaamheidsstrategie. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met het omzetten van de eerste producten naar kunststof op biologische basis.

Ontdek ons assortiment aan dataconnectoren

Interactieve image map: behuizingen met verschillende data-interfaces
Lichtgeleidertransceiver
Met transceivers, cages en printplaataansluittechniek realiseert u een toekomstgerichte dataoverdracht via lichtgeleiderkabels.
Naar de productlijst
Lichtgeleidertransceiver
M8-connectoren voor het Single Pair Ethernet
Met de M8-apparaatconnectoren en netwerkkabels van de ONEPAIR-serie kunt u gegevens en vermogen op een ruimtebesparende en toekomstbestendige manier overbrengen van OT- naar IT-niveau.
Naar de productlijst
M8-connectoren voor het Single Pair Ethernet
IP20-connectoren voor Single Pair Ethernet
IP20-printplaatconnectoren en patchkabels van de serie ONEPAIR voor het Single Pair Ethernet zijn bij uitstek geschikt voor de efficiënte dataoverdracht in de fabrieks- en gebouwenautomatisering.
Naar de productlijst
IP20-connectoren voor Single Pair Ethernet
Coaxiale connectoren
Het assortiment voor de coaxiale bekabeling is ideaal voor de overdracht van WLAN-, Bluetooth-, LTE- of 5G-signalen.
Naar de productlijst
Coaxiale connectoren
USB-connectoren
Phoenix Contact biedt printplaatconnectoren en patchkabels in USB aan. Type-A en type-C zijn beschikbaar in de versies USB 2.0 en USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Naar de productlijst
USB-connectoren
HDMI-connectoren
De hoogkwalitatieve artikelen in HDMI-type-A zijn optimaal voor een betrouwbare overdracht van audio- en videodata en Ethernet (HEC) in beschermde applicaties.
Naar de productlijst
HDMI-connectoren
RJ45-connectoren
Met RJ45 BUILDING en RJ45 INDUSTRIAL biedt Phoenix Contact toekomstgerichte bekabelingsoplossingen voor gebouwenautomatisering en voor veeleisende Industrial Ethernet-toepassingen.
Naar de productlijst
RJ45-connectoren
M17 MPO-connector
Phoenix Contact presenteert industriële MPO-connectoren voor realtime dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten.
Naar de productlijst
M17 MPO-connector
D-SUB-connectoren
Met een omvangrijk productenprogramma aan robuuste D-SUB doorvoerbehuizingen en D-SUB-contactblokken biedt Phoenix Contact optimale oplossingen voor de beproefde en solide bekabeling van bussystemen.
Naar de productlijst
D-SUB-connectoren

Kopergebaseerde dataconnectoren


Kopergebaseerde dataconnectoren

Kopergebaseerde dataconnectoren

Complexe automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer van krachtige en ter plaatse confectioneerbare connectoren en kabels.

  • Overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
  • Innovatieve hybride bekabeling
  • Oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
  • Met IDC-, pierce- of veerdrukaansluiting

Betrouwbare verbindingen voor Ethernet en PROFINET dankzij RJ45-connectoren

RJ45-connectoren maken veilige verbindingen voor Ethernet en PROFINET mogelijk, dankzij hun roestvaststalen drukveren en een IP67-variant in de push-pull-behuizing.

Connectoren voor Single Pair Ethernet

Ethernet ononderbroken tot op de laatste meter met de M8- en IP20-connectoren van de ONEPAIR-serie voor Single Pair Ethernet.

Lichtgeleiderkabelgebaseerde databekabeling


Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren

Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren

Hoge overdrachtssnelheden, geringe demping, ongevoelig voor elektromagnetische storingen: lichtgeleiderkabels behoren tot de moderne overdrachtsmedia voor industriële installaties en infrastructuurtoepassingen. Ongeacht welk vezeltype of welke interface u wilt gebruiken: ons omvangrijke assortiment heeft de voor u geschikte aansluittechniek.

  • Oplossingen voor IP20/IP65/67
  • Lichtgeleiderconnectoren met de connectorbeelden ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA of M12
  • Vezelsoorten POF, PCF en GOF (multi- en singlemode)
  • Varianten met PC- en APC-snede
  • Lichtgeleider-dataconnectoren van de reeks M17 MPO: voor de realtime dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten
  • Passend gereedschap voor elke vezelsoort

High-speed gegevensoverdracht met FDX 20

Spliceboxen van de FDX 20-serie voor montagerails combineren een compact ontwerp met betrouwbare lichtgeleiderverbindingen voor een permanent vlekkeloze werking.

E-paper dataconnectoren
Een overzicht van het complete productenprogramma

Ons assortiment aan dataconnectoren voor alle interfaces: van RJ45 tot USB, HDMI en D-SUB tot de coaxiale en lichtgeleideraansluiting en voor Single Pair Ethernet.

E-Paper openen
Producten voor koper- en lichtgeleiderbekabeling

Daarom zijn wij de juiste partner voor u

Laptop toont tagcloud over het onderwerp data-interfaces
Medewerker adviseert klanten over de geschikte connectoren
Klant bij design-in van zijn connector
Laboratoriummedewerker test dataconnector
Laptop toont tagcloud over het onderwerp data-interfaces

Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.

Medewerker adviseert klanten over de geschikte connectoren

Het aantal verbindingen tussen machines, machineonderdelen en gebruikers neemt toe. Dit betekent dat de hoeveelheid gegevens toeneemt terwijl het ruimteaanbod gelijk blijft. Met de adviesexpertise van Phoenix Contact krijgt u de juiste oplossing voor uw apparaatinterface: onze datacommunicatie-experts vinden slimme oplossingen voor uw toepassing.

Klant bij design-in van zijn connector

Wij laten u niet alleen bij de planning: wij ondersteunen u bij de apparaatontwikkeling, bijv. met snelle voorconfiguratie en 2D/3D-gegevens voor uw CAD-software. Tevens inbegrepen bij het support-pakket: een gratis sample service en betrouwbare logistiek met wereldwijde beschikbaarheid dankzij online bestelling.

Laboratoriummedewerker test dataconnector

De hoogwaardige connectoren van Phoenix Contact zijn gemaakt voor betrouwbare, langdurige apparaatcommunicatie. Dankzij onze uitgebreide expertise in aansluittechniek profiteert u van innovatieve oplossingen en een lange beschikbaarheid van producten. Laboratoriumproeven die verder gaan dan de norm en internationale toelatingen bevestigen de kwaliteit van onze producten.

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Dataconnectoren bieden veelzijdige aansluitingsoplossingen voor talrijke toepassingen. Daarbij horen:

Besturing met HDMI- en USB-aansluiting
Besturingen: eenvoudige inbedrijfstelling door USB- en HDMI-interfaces
5G-router met data-interfaces
5G-router: eenvoudige veldcomm. door RJ45 en coaxiale connectoren
Frequentieomvormer met data-interfaces
Frequentieomvormers: industriële datatransmissie met RJ45 INDUSTRIAL
Camerasysteem met data-interface en board-to-board-connectoren
Camerasystemen: langdurige communicatie en hoge overdrachtssnelheden
Voeding met USB-aansluiting en board-to-board-connectoren
Voedingen: eenvoudige inbedrijfstelling dankzij service-interfaces
Hand met videoknop van het Technical-Support-Channel

Technical-Support-kanaal op YouTube

Tutorial video's over onze dataconnectoren geven u een kennisvoorsprong rondom de behandeling en assemblage van uw product.