Zurück zur Übersicht

Immer die beste Anschlusstechnik

M12 alle Anschlusstechniken - immer die beste Anschlusstechnik

Mit unseren konfektionierbaren Steckverbindern bieten wir Ihnen passend für Ihre Anwendung alle Anschlusstechniken im M12-Design. Wählen Sie zwischen den Schnellanschlusstechniken Push-in oder QUICKON oder dem Crimp-, Pierce- oder Schraubanschluss.

Schneidanschluss: sekundenschnell kontaktieren mit QUICKON

M12 QUICKON-Anschluss  

M12 QUICKON-Anschluss

QUICKON bietet den schnellsten Anschluss für M12-Steckverbinder. Der Schneidkontakt verdrängt die Leiterisolierung. Er kontaktiert den Leiter federnd, vibrationsbeständig und gasdicht.

Crimpanschluss: kompakt und automatisierbar

M12 Crimpanschluss  

M12 Crimpanschluss

Wenn Leitungen in hoher Stückzahl konfektioniert werden müssen, bietet der Crimpanschluss einen schnellen, automatisierten Anschluss. Der extrem kompakte Steckverbinder ist für Bahnapplikationen geeignet.

Pierce-Anschluss: für hohe Packungsdichte

M12 Piercecon-Anschluss  

M12 Piercecon-Anschluss

Steckverbinder mit Pierce-Anschluss überzeugen durch ihre kompakte und trotzdem hochpolige Ausführung. Die Kontaktierung wird durch einen Kontaktspieß hergestellt, der axial in die Einzeladern eindringt.

Schraubanschluss: bewährter Klassiker

M12 Schraubanschluss  

M12 Schraubanschluss

Der Schraubanschluss zählt zu den Klassikern in der Verbindungstechnik. Unterschiedliche Leitungen und Leitungsqualitäten konfektionieren Sie universell vor Ort.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung