Strommessumformer, AC

Strommessumformer, AC

Für sinus- und nicht sinusförmige Wechselströme

Mit AC-Strommessumformern erfassen Sie auch verzerrte Wechselströme und wandeln diese in ein analoges Normsignal um.

Zurück zu Strom- und Spannungsmessung

Kategorien

Suchen in Strommessumformer, AC

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

MCR-Strommessumformer erfassen zuverlässig Wechselströme in Ihrer Anlage. Für Ihre Signalanpassung bieten wir zwei Produktfamilien: einstellbar und mit variablem Versorgungskonzept oder mit klappbarem Rogowski-Sensor für besonders einfache Installation.

Ihre Vorteile

  • Genaue Erfassung sinusförmiger Wechselströme mit den einstellbaren und flexibel versorgbaren AC-Messumformern bis 12 A
  • Bequemes Installieren oder Nachrüsten auch bei Messung verzerrter Ströme, dank aufklappbarer AC-Messumformer bis 200 A

Mit flexibler Versorgung – Strommessumformer bis 12 A AC

Strommessumformer MACX MCR-SL-CAC-…  

AC Strommessumformer MACX-MCR-SL-CAC-...

Die aktiven Strommessumformer von Phoenix Contact wandeln sinusförmige Wechselströme bis 12 A um.

Ihre Vorteile:

  • Wirksamer Schutz vor Störungen dank galvanischer 3-Wege-Trennung
  • Weltweiter Einsatz durch integriertes Weitbereichsnetzteil
  • Flexible Versorgung und Spannungsbrückung mit dem Tragschienen-Busverbinder
  • Ein- und Ausgang bequem über die DIP-Schalter an der Frontseite einstellen
  • Schnelle Diagnose des Betriebszustands anhand der Status-LEDs
  • Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche dank ATEX-Zulassung für Ex-Zone 2

 

Mit klappbarem Rogowski-Sensor – Strommessumformer bis 200 A AC

Strommessumformer MCR-SL-S-…  

AC Strommessumformer MCR-SL-S...

Die AC-Strommessumformer messen sinus- und nicht-sinusförmige Wechselströme zwischen 30 Hz und 6 kHz bis 200 A. Der aufklappbare Rogowski-Sensor umfasst Leiter bis 18,5 mm.

Ihre Vorteile:

  • Installation und unterbrechungsfreies Nachrüsten mit klappbarem Rogowski-Sensor
  • Erfassung auch verzerrter Wechselströme dank Echteffektivwert-Messung (TRMS)
  • Verlustfreie Strommessung ohne Shunt durch Rogowski-Sensor
  • Variable Messbereiche – einfach mit Schiebeschalter wählen
  • Schnell und flexibel installieren dank verschiedener Montagemöglichkeiten
  • Einfache Verdrahtung über steckbare COMBICON-Anschlussklemmen
  • Ideal für dezentrale Anwendungen in flachen Verteilerkästen durch kompakte Abmaße

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.