Strom- und Spannungsmessumformer

Strom- und Spannungsmesstechnik

Unser Strom- und Spannungsmesstechnik-Portfolio bietet Ihnen viele Anwendungsmöglichkeiten: Mit unseren Strommessumformern messen Sie Gleich- und Wechselströme jeder Kurvenform sowie verzerrte Wechselströme und wandeln sie in eine Vielzahl analoger Normsignale um. Unsere Spannungsmessumformer erfassen Gleichspannungen und sinusförmige Wechselspannungen in unterschiedlichen Signalbereichen und setzen sie ebenso in analoge Normsignale um.

Ihre Vorteile

  • Genaue Erfassung sinusförmiger Wechselströme und verzerrter Ströme mit unseren AC-Strommessumformern
  • Messung hoher Ströme jeder Kurvenform dank universeller AC/DC-Messumformer bis 600 A
  • Gleich- oder Wechselspannungen bis 660 V erfassen mit unseren AC- und DC-Spannungsmessumformern der MACX MCR-Serie
  • Gleichspannungen bis 1.500 V DC erfassen mit unseren DC-Spannungsmessumformern aus der Produktfamilie SOLARCHECK

Neuheiten

CMU-DC auf der Hutschiene

Stromüberwachung einfach gemacht

Eindeutig, schmal und clever integriert

Die praktische Stromüberwachung CMU-DC deckt Systemauslastungen auf und warnt frühzeitig vor einem Ausfall. Mit nur 8 mm Baubreite spart CMU-DC wertvollen Platz im Schaltschrank und ist mit dem Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete direkt clever brückbar.

Hauptmerkmale

  • Ströme bis 20 A messbar
  • Optische Anzeige der Auslastung in 1-A-Schritten
  • Optische Anzeige bei Überschreiten des Schwellwerts
  • Frühwarnung per Fernmeldung
  • Fernmeldung des fließenden Stroms in 0,1-A-Schritten
  • Einstellung am Gerät über Drehschalter
  • Brückbar zu PT- und XT-Reihenklemmen

Ihre Vorteile

  • Auslastung schnell erkennen dank optischer Anzeige und Fernmeldung
  • Im Handumdrehen einsetzbar durch simple Bedienung und Einstellung direkt am Gerät
  • Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 8 mm
  • Jederzeit schnell integriert durch die Brückbarkeit zum Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete

Strommessumformer

Strommessumformer

Finden Sie hier den passenden Messumformer zur Erfassung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen:

  • Strommessumformer mit Web Based Management für Ströme bis 100 A AC/DC und verzerrte Ströme
  • Strommessumformer für Ströme bis 600 A AC/DC und verzerrte Ströme
  • Strommessumformer für Ströme bis 200 A AC und verzerrte Ströme
  • Strommessumformer für Ströme bis 120 A AC
  • Stromwächter
ECM-UC-Strommessumformer mit USB-C-Schnittstelle und Web-based Management

Strommessumformer mit USB-C-Schnittstelle und Web-based Management Intuitiv konfigurieren, präzise messen

Die neue Strommessumformer-Familie ECM-UC erspart Ihnen viel Zeit durch die intuitive Gerätekonfiguration via Web-based Management (WBM). Verbinden Sie das Gerät einfach über ein Standard-USB-C-Kabel mit dem PC. Um die Einstellungen vorzunehmen, öffnen Sie nun das WBM im Browser. Eine externe 24-V-Versorgung ist nicht notwendig.

Die Produkte bieten eine hohe Messgenauigkeit von <0,5 % in allen Messbereichen von 0 bis 100 mA bis hin zu 0 bis 100 A.

Die Modbus-Varianten bieten Ihnen die Möglichkeit zur digitalen Weiterverarbeitung der Messdaten. ECM-UC-Strommessumformer arbeiten auch bei extremen Minusgraden und großen Aufstellhöhen sehr zuverlässig.

Spannungsmessumformer

Spannungsmessumformer

Wählen Sie den passenden Messumformer zur Erfassung von Gleich- und Wechselspannungen in unterschiedlichen Signalbereichen:

  • AC-Spannungsmessumformer für Wechselspannungen bis 660 V AC
  • DC-Spannungsmessumformer für Gleichspannungen bis 660 V DC
  • DC-Spannungsmessumformer für Gleichspannungen bis 1.500 V DC
Intelligentes Energiemonitoring
Produkte und Services für Ihr Energiemanagement

Energie einfach managen: Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik­ und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services helfen Ihnen bei der Integration, Weiterverarbeitung und Aufbereitung von Daten.

Broschüre
Broschüre Energiemonitoring liegend mit E-Paper auf Tablet