Approbation
Zeitfunktion
Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 10 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, 2 PDTs, steckbarer Anschluss.
Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 10 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, 2 PDTs, Schraubanschluss.
Multifunktionales Zeitrelais, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit 13 Funktionen, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Schraubanschluss.
Multifunktionales Zeitrelais, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit 13 Funktionen, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Push-in-Anschluss.
Multifunktionales Zeitrelais, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit 14 Funktionen, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Schraubanschluss
Multifunktionales Zeitrelais, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit 14 Funktionen, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Push-in-Anschluss
Multifunktionales Zeitrelais in besonders schmaler Bauweise mit 4 Funktionen, einstellbarer Zeitbereich (0,1 s bis 300 min), 1 Wechsler, Push-in-Anschluss
Multifunktionales Zeitrelais in besonders schmaler Bauweise mit 4 Funktionen und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s bis 300 min), 1 Wechsler, Schraubanschluss
Zeitrelais mit Einschaltverzögerung (spannungsgesteuert) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s - 10 s), mit Schraubanschluss
Zeitrelais mit Einschaltverzögerung (spannungsgesteuert) und einem einstellbaren Zeitbereich (3 s - 300 s), mit Schraubanschluss
"$pageName" auf