PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../ACT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2 A
Halbleiterrelais und elektromechanische Relais
Halbleiterrelais, auch Solid-State-Relais, sorgen u. a. für zuverlässige Schaltvorgänge in der Anlagenautomatisierung. Setzen Sie auf unser breit gefächertes Programm an Halbleiterrelais und elektromechanischen Relais, steckbar oder als Komplettmodul. Koppelrelais, hochkompakte Relaismodule und Relais für den Ex-Bereich tragen zusätzlich zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.
Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2, Eingangsspannung 24 V DC
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC
Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 230 V AC
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/220 V DC
Steckbares Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt mit Hartgoldauflage, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC
Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Spulenspannung 230 V AC
Neuheiten
PLC-INTERFACE mit elektronischem circuit breaker
Halbleiterrelais und elektromechanische Relais der Baureihe PLC-Interface
Hochkompakte Relaismodule – Schmal und leistungsfähig schalten
Die universell einsetzbare Relaisbaureihe PLC-INTERFACE bietet Ihnen eine Vielfalt an steckbaren elektromechanischen Relais und Solid-State-Relais.
Folgende Sondervarianten sind erhältlich:
- Baureihe zur Kopplung von Sensoren bzw. Aktoren
- Filterbaureihe für lange Steuerleitungen
- Schaltermodule für den händischen Eingriff
- Solid-State-Relais für verschleißfreies Schalten
- Ex-Relais für Zone-2-Applikationen
- Hybrid-Solid-State-Relais für lange Lebensdauer
- Relaismodule für Bahnanwendungen
- Relaismodule für hohe Einschaltströme
- Wendelastrelais für Gleichstrommotoren
Ihre Vorteile mit unseren hochkompakten Relaismodulen
- Umfangreiches Produktprogramm mit Sondervarianten für spezielle Applikationen
- Optimierung des Installationsaufwands durch vielfaltiges Zubehör
- 6,2 mm schmal mit steckbaren elektromechanischen und Solid-State-Relais
- Einfache Anschlusstechnik nach Wahl: Egal ob Push-in-, Schraub- oder Zugfeder-Anschlusstechnologie
- Logikfunktionen durch Erweiterung mit PLC logic
- Schnelle, steckbare Verbindung zwischen Steuerung und Relais durch Systemverkabelungsadapter
- Hochkompakte Relaismodule sind Teil des COMPLETE line-Systems
Halbleiterrelais und elektromechanische Relais der Baureihe RIFLINE complete
Universelles Industrierelaissystem – vom Koppelrelais über Zeitrelais bis zum Ersatz von Kleinschützen
Mit den universellen Relais RIFLINE complete können Sie alle Standardrelaisanwendungen realisieren. Egal ob Sie Signale trennen, vervielfachen oder verstärken wollen: Der Einsatzbereich reicht vom Koppel- und Zeitrelais bis zum Ersatz von Kleinschützen. Das durchgängig steckbare Relaissystem ermöglicht Ihnen ein schnelles, einfaches und fehlerfreies Handling.
Ihre Vorteile mit unserem Industrierelaissystem
- Komplette Produktfamilie, die das Spektrum aller Standardrelaisanwendungen abdeckt
- Einfaches Handling durch modernes Verdrahtungs- und Potenzialverteilungskonzept
- Einfaches Erweitern zum Zeitrelais durch steckbares Funktionsmodul
- Zuverlässiges System für eine hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit
- Als Komplettmodul oder modulares Baukastensystem erhältlich
- Das universelle Industrierelaissystem ist Teil des COMPLETE line-Systems
Zwangsgeführte Koppelrelais
Zwangsgeführte Koppelrelais
Die Koppelrelais von Phoenix Contact mit zwangsgeführten Kontakten sind Basisgeräte für die einkanalige Ansteuerung. Die Koppelrelais dienen der galvanischen Trennung, Leistungsverstärkung und Kontaktvervielfältigung.
Ihre Vorteile mit unseren zwangsgeführten Koppelrelais
- Höchste Sicherheit mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205
- Zuverlässiger Signalaustausch zwischen zwei Systemen mit Rückmeldefunktion
- Einfaches Handling durch modernes Verdrahtungs- und Potenzialverteilungskonzept
- Zuverlässiges System für eine hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit
- Komplette Familie, die das Spektrum aller Standardanwendungen abdeckt
Relaismodule für den Ex-Bereich
Relaismodule für den Ex-Bereich – sicher schalten
Mit den Relaismodulen können Sie auch Signale in explosionsgefährdeten Bereichen sicher trennen und schalten. Die Relais verfügen über die erforderlichen Ex-Zulassungen für Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Ihre Vorteile mit unseren Relaismodulen für den Ex-Bereich
- Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen durch spezielle Zulassungen
- Flexibilität über verschiedene Anschlusstechniken
- Zeitsparende Potenzialverteilung durch Steckbrücken
- Platzsparende Bauform, 6,2 mm schmal
- Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- Relaismodule für den Ex-Bereich sind Teil des COMPLETE line-Systems
Hilfsrelais mit Sockelmodul
Hilfsrelais für Bedienen und Schalten in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen
Die Hilfsrelais eignen sich hervorragend für den Einsatz in Steuerungs- und Überwachungsanlagen. Sie stellen eine galvanische Trennung zwischen Hilfs- und Steuerstromkreisen sicher. Gleichzeitig weisen die Hilfsrelais trotz der hohen Schaltleistung einen geringen Eigenenergieverbrauch auf. Somit eignen sie sich optimal z. B. zur Nutzung in Umspannwerken.
Das Achsenankerrelais betätigt alle Kontakte gleichzeitig, ohne Zwischenschaltung von Hebeln. Die steckbaren Hilfsrelais werden schnell und sicher auf dem entsprechenden Sockelmodul montiert.
Ihre Vorteile mit unseren Hilfsrelais
- Zuverlässiger und langlebiger Betrieb durch hohes Schaltvermögen
- Platzsparende Installation dank kompakter Bauweise
- Einfache Inbetriebnahme durch vorkonfektionierte Steckverbindungen