Produktliste Gerollte Kontakte

Filter

8 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Crimpkontakt - CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 1004360

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 1004362

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 1004365

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 1004366

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 1004380

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Bandware

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 1004381

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Bandware

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 1004382

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Bandware

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 1004383

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Bandware

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1