Produktliste Relaismodule im Reihenklemmendesign

Filter

35 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relaismodul - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5 , Klemmenbreite 6,2 mm

Relaismodul - DEK-REL- 24/O/1 - 2941154

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm, Aufbau gedreht

Relaismodul - DEK-REL- 5/O/1 - 2941170

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 5 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm, Aufbau gedreht

Relaismodul - DEK-REL- 5/I/1 - 2941183

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 5 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Relaismodul - DEK-REL- 24/1/SEN - 2964050

Relaisklemme für Sensor, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Relaismodul - DEK-REL- 24/1/AKT - 2964063

Relaisklemme für Aktor, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Relaismodul - DEK-REL- 24/1/S - 2964131

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, mit integrierten "Hand", "0", "Automatik" Umschalter, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Relaismodul - DEK-REL-G24/21 - 2964500

Relaisklemme, mit fest eingelöteten Miniaturleistungsrelais, Kontakte (AgSnO): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Solid-State-Relaisklemme - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2940207

Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm

Solid-State-Relaisklemme - DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 2940210

Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm

35 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1