Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Kontakteinsatz, Polzahl: 5+PE, Baugröße: D7, Leistungskontakte: 5, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Push-in-Anschluss, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung