Produktliste Steckverbinder für Signale (Serie M23 PRO)

Filter

104 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Kabeldurchmesser

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A80DUS - 1629188

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 15 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A8002S - 1629191

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 8,5 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A8003S - 1629190

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A8004S - 1629189

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 15 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A80DU - 1629232

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 15 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A8002 - 1629235

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 8,5 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A8003 - 1629234

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06P1N8A8004 - 1629233

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 15 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06S1N8A80DUS - 1629184

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 15 mm

Kabelsteckverbinder - M23-06S1N8A8002S - 1629187

Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 8,5 mm

104 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen