Die Verbindung zwischen dem ECM-UC-Strommessumformer und dem PC stellen Sie bequem mit einem handelsüblichen USB-C-Kabel her. Spezielles Zubehör ist nicht erforderlich.
Während des Konfigurationsvorgangs erfolgt sowohl die Datenübertragung als auch die Spannungsversorgung des Geräts über das USB-C-Kabel. Daher ist keine externe 24-V-DC-Versorgung für den Betrieb des Strommessumformers notwendig. Das erspart Ihnen das aufwendige An- und Abklemmen elektrischer Leitungen und das bei jedem einzelnen Gerät.
Strommessumformer zur Messung von AC, DC und verzerrten Strömen. Konfiguration über USB-C-Schnittstelle via Webserver (ohne 24 V DC). 4 Strommessbereiche: 0 A ... 0,1 A bis 0 A ... 12,5 A. Relaisausgang, Standardkonfiguration, Push-in-Anschluss