Produktliste Zubehör für Hybrid-Motorstarter - modular

Filter

54 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Erweiterungsmodul - EM-2RSC/21AU-R/L-P - 2908701

Relais Erweiterungsmodul für die Hybrid-Motorstarter ELR-...-P, Rückmeldung Rechts- und Linkslauf bei anliegendem Steuersignal, Schraubanschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei

Erweiterungsmodul - EM-2RPT/21AU-R/L-P - 2909573

Relais Erweiterungsmodul für die Hybrid-Motorstarter ELR-...-P, Rückmeldung Rechts- und Linkslauf bei anliegendem Steuersignal, Push-in-Anschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei

Tragschienen-Busverbinder - ELR-TBUS-22,5-P - 2908702

Spezieller Tragschienen-Busverbinder nur für die modularen Hybrid Motorstarter CONTACTRON pro geeignet, ELR H...-P und EM-...-P. Es befinden sich 10 Tragschienen-Busverbinder in der Verpackung.

Tragschienen-Busverbinder - ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

Spezieller Tragschienen-Busverbinder nur für ELR H...-P und EM-...-P geeignet.

Stromversorgung - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 1,5 A

Tragschienen-Busverbinder - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Sicherheitsrelais - PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - 1009831

Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, TBUS-Schnittstelle, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme

Sicherheitsrelais - PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - 1009832

Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, TBUS-Schnittstelle, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme

Tragschienen-Busverbinder - PSR-TBUS - 2890425

Tragschienen-Busverbinder für Sicherheitsschaltgeräte, zur Versorgung / Ansteuerung / Überwachung (je nach Modul)

Abdeckhaube - BRIDGE COVER - 2906240

Mit der Abdeckkappe BRIDGE COVER werden bei der CONTACTRON Brücke nicht benutzte Stecker, für mögliche Anlagenerweiterung, abgedeckt. Die Abdeckung ist für die Schraub- und die Push-in-Ausführung der Brücke verwendbar.

54 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen