STANDARD-Gehäuse

STANDARD-Gehäuse

Bewährt vielseitig

HEAVYCON STANDARD mit der schnellen und zuverlässigen Bügelverriegelung: für viele Anwendungen geeignet.

Zurück zu Gehäuse

Kategorien

Suchen in STANDARD-Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die HEAVYCON STANDARD-Metallgehäuse bestehen aus besonders korrosionsfestem und leitfähigem Aluminium und sind auch für EMV-Anwendungen geeignet. Sie widerstehen Vibration und hohen mechanischen Belastungen und sind nach den Schutzarten IP66/IP67 zuverlässig dicht.

Ihre Vorteile

  • Hohe Korrosionsfestigkeit durch hochwertigen Aluminiumdruckguss
  • Platz- und Zeitersparnis durch Längs- und Querverriegelungsbügel
  • EMC ready mittels leitfähiger Oberflächen und Dichtungen
  • Durchgängig kompatibel zum Industriestandard durch normgerechte Baugrößen
  • Schnelle und einfache Montage und Wartung

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Service