I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security

Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security

I nostri robusti router industriali collegano diverse reti tramite cavo (router LAN e router NAT) o tramite rete mobile (2G/3G/4G/5G) per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale e per lo scambio dei dati nelle applicazioni industriali. Molti prodotti contengono funzioni VPN e firewall integrate. I router mGuard proteggono da cybercrime e software dannosi per garantire la massima sicurezza.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Router
FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router serie, 5 Porte RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - Router
FL MGUARD 2105 - Router
1357850

Security-Router serie, 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch unmanaged a 4 porte, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Router
FL MGUARD 2102 - Router
1357828

Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
1396318

Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)

Nuovi prodotti

Visual mGuard Secure Cloud
Due router radiomobili outdoor

Accesso alla manutenzione remota basato sul cloud

Aggiornamento di mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud consente un accesso remoto sicuro a macchine e sistemi. La nuova versione 3.1 offre un'architettura di backend migliorata e funzioni aggiuntive come China VPN+ e il supporto di ulteriori router e dispositivi cloud client.

Caratteristiche principali

  • Tempi di propagazione del segnale più rapidi
  • Comunicazione tramite Layer 2 (ad es. per l'assegnazione dei nomi in PROFINET)
  • Client VPN gratuiti per le postazioni di manutenzione
  • Strumento di migrazione dalla versione 2 alla 3
  • 8 GB di dati al mese gratuiti

I vantaggi

  • Sicurezza aumentata grazie all'utilizzo di protocolli VPN crittografati end-to-end
  • Disponibilità globale grazie alla selezione intelligente dei server e ai gateway VPN interconnessi
  • A prova di futuro, poiché l'infrastruttura è già pronta per la comunicazione IPv6
  • Connessioni VPN affidabili verso la Cina grazie a China VPN+

Router radiomobile outdoor

Connessione radiomobile universale in tutto il mondo

Cellulink è una nuova famiglia di router radiomobili industriali da esterno per il collegamento di dispositivi compatibili con la rete di telefonia mobile. I dispositivi certificati IEC 62443-4-2 sono dotati di antenne integrate e possono essere utilizzati ovunque.

Caratteristiche principali

  • Antenne integrate
  • Moduli radiomobili globali
  • Cyber Security: IEC 62443-4-2
  • Varietà di classi di prestazioni: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Custodia da esterno: IP66 / 67 / 68 e IK10
  • Montaggio su palo, a parete e nel quadro elettrico
  • Dual SIM e fallback del provider
  • GNSS: posizionamento e sincronizzazione temporale

I vantaggi

  • Risparmio di costi e di spazio grazie all'integrazione delle antenne nella custodia
  • Risparmio di tempo con l'installazione più rapida grazie al PoE e all'eliminazione del montaggio dell'antenna
  • Elevata Cyber Security con certificazione secondo IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Utilizzo in tutto il mondo nelle reti 4G e 5G
  • Configurazione e aggiornamenti del firmware grazie al Web Based Management, all'API REST e alla gestione dei dispositivi e degli aggiornamenti

Sicurezza industriale


Visualizzazione della Cyber Security con messaggio di allarme "sistema hackerato

La Cyber Security è il presupposto per una rete affidabile

Industrial Cyber Security è sinonimo di protezione dei sistemi e degli impianti industriali collegati in rete da accessi non autorizzati, spionaggio di dati, guasti causati da virus, software dannosi e utilizzi scorretti. I cybercrime e i malware possono causare danni ingenti: dalla perdita di know-how, immagine e dati a costosi tempi di inattività e alti costi del personale per la riparazione dei danni, fino a elevate richieste di riscatto.

Ecco perché offriamo router di sicurezza o firewall industriali appositamente progettati per soddisfare le esigenze del settore industriale e controllare il traffico di dati nella rete: in questo modo viene autorizzato solo il traffico di dati desiderato e vengono bloccati gli accessi non autorizzati. Di conseguenza la disponibilità dei tuoi impianti aumenterà.

Manutenzione remota in totale sicurezza


 Comunicazione remota industriale con tablet

Accesso remoto alle macchine da ogni parte del mondo

Per la manutenzione remota di impianti industriali distribuiti in tutto il mondo, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di robusti router industriali all'avanguardia, che consentono l'accesso remoto alle reti via cavo o senza cavo. I prodotti dispongono di moderni meccanismi di sicurezza, come il sistema VPN, la codifica IPsec e un firewall integrato. In questo modo avrai sempre la possibilità di creare collegamenti con le macchine e gli impianti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento ed eseguire gli interventi di manutenzione e assistenza in modo rapido ed efficiente.

Antenna per ponte radio

Antenne adatte a tutte le applicazioni

Accessori adatti a router radiomobili

Per una comunicazione affidabile dei tuoi router radiomobili, Phoenix Contact offre le antenne radiomobili e i cavi per antenna adatti. A seconda del luogo di utilizzo, puoi scegliere tra le antenne omnidirezionali per il montaggio sul quadro elettrico, a parete o a pilone o per il montaggio diretto sul dispositivo. Accessori come la rispettiva protezione contro la sovratensione completano il pacchetto.

Nel nostro flyer "10 regole per le antenne", troverai maggiori informazioni sulla scelta dell'antenna giusta e sul corretto montaggio.