Connettore M12 Push-Pull con bloccaggio interno

Connettore M12 Push-Pull con bloccaggio interno

Il nuovo standard per la tecnologia di automazione

Connessione semplice, bloccaggio rapido: i connettori M12 con bloccaggio interno Push-Pull consentono un innesto sicuro, senza l'uso di utensili. Realizzate custodie dal design compatto anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio, ad esempio nell'automazione di fabbrica.

I vantaggi

  • Plug and Produce: innesto veloce e sicuro anche in spazi ristretti
  • Maggiore flessibilità: dispositivi M12 per connettori a vite e Push-Pull
  • Design semplice: porte M12 incassate per dispositivi compatti
  • Connessioni volanti: connettori con bloccaggio interno ed esterno
  • Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per la disponibilità in tutto il mondo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Connettori M12 schermati con connessione a crimpare

Confezionamento con la brevettata connessione a crimpare


Connessione a vite per custodie M12 a compensazione della tolleranza

Montaggio a scatto