La soluzione completa per gli impianti fotovoltaici

Semplicemente sicuro: connettore per impianti fotovoltaici

Con i prodotti SUNCLIX sfruttate soluzioni per impianti fotovoltaici provenienti da un unico fornitore, dai moduli fotovoltaici al cablaggio in DC dell'inverter, fino alla connessione in AC per l'alimentazione nella rete.

Per il cablaggio di impianti fotovoltaici Phoenix Contact offre una soluzione completa: i componenti SUNCLIX, compatibili tra loro, semplificano l'installazione e garantiscono a investitori, progettisti, installatori e gestori degli impianti una produzione di energia e un'alimentazione stabili per più anni.

I vantaggi

  • Ritorno degli investimenti assicurato ed elevata sicurezza operativa grazie alla tecnologia di connessione SUNCLIX, unica nel suo genere
  • Produzione dell'energia in modo stabile e costante grazie ai materiali di isolamento resistenti alle intemperie e ai contatti di elevata qualità con resistenze ridotte al minimo
  • Semplici processi di selezione, di acquisto e di immagazzinamento dei prodotti grazie alle soluzioni di connessione in AC e DC da un unico fornitore
  • Cablaggio semplice e affidabile sul campo grazie alla connessione a molla SUNCLIX per sezioni dei conduttori da 2,5 a 16 mm²
  • Possibilità di soddisfare le esigenze di differenti settori applicativi grazie ai sistemi di connessione per moduli inverter e sistemi fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi