Soluzioni per riconoscere la presenza di ghiaccio

Panoramica

Sensori indipendenti  

Sensori indipendenti

  • Il congelamento delle pale del rotore può rappresentare un pericolo sia per l'impianto a energia eolica sia per l'ambiente e le persone.
  • Phoenix Contact offre un sistema affidabile di riconoscimento del ghiaccio sulle pale del rotore capace di aumentare la resa degli impianti a energia eolica.
  • Con la nostra soluzione è possibile misurare lo spessore di eventuali depositi di ghiaccio e la relativa temperatura direttamente sulla superficie delle pale del rotore.

Applicazione

Affinché gli impianti a energia eolica siano estremamente performanti, le condizioni degli impianti devono essere perfette. In condizioni climatiche estreme, tuttavia, sulle pale del rotore può formarsi del ghiaccio. La caduta di pezzi di ghiaccio può causare gravi danni. Il rilevamento preventivo dell'accumulo di ghiaccio è importante per arrestare l'impianto in caso di pericolo e per avviare il sistema di sbrinamento.

Soluzione

Quadro elettrico per il riconoscimento del ghiaccio  

Unità di valutazione come parte della soluzione completa Blade Intelligence

Il sistema di riconoscimento ghiaccio di Phoenix Contact misura lo spessore dell'accumulo di ghiaccio sulle pale del rotore garantendo il funzionamento affidabile del vostro impianto a energia eolica.

L'algoritmo di valutazione certificato da DNV GL decide se l'impianto a energia eolica possa continuare a funzionare o se debba essere spento.

Sensori indipendenti  

Sensori indipendenti

I sensori applicati mediante semplice incollaggio misurano lo spessore dello strato di ghiaccio e la temperatura esterna sulla pala del rotore. Il sensore è alimentato direttamente dall'energia solare ed ha una capacità di memoria fino a 1000 ore.

I segnali del sensore vengono inviati senza fili all'unità di valutazione della funivia. La portata radio è di 250 metri. Con un numero adeguato di sensori, il sistema è adatto al riavvio automatico. L'unità di valutazione è disponibile come soluzione completa per quadri elettrici o come sistema integrabile.

Soluzioni innovative per impianti esistenti: maggiore efficienza per impianti a energia eolica

Riconoscimento del ghiaccio per impianti esistenti  

Adatto per una semplice installazione in impianti esistenti

Il collegamento radio dei sensori rende il sistema adatto sia a nuovi impianti a energia eolica sia per il potenziamento degli impianti esistenti.

Ottimizzate i vostri impianti a energia eolica con soluzioni di retrofit innovative. Phoenix Contact è un partner affidabile per ottimizzare i lavori di manutenzione e per aumentare sensibilmente il rendimento dei vostri impianti.

Topologia per il riconoscimento del ghiaccio  

Topologia per il riconoscimento del ghiaccio

I vantaggi

  • Riconoscimento affidabile del ghiaccio grazie alla misurazione dello spessore dello strato sulle pale del rotore
  • Rendimento massimo grazie al riavvio automatico dell'impianto
  • Regolazione ottimizzata del riscaldamento delle pale, grazie alla misurazione della temperatura
  • Rapida messa in servizio, anche negli impianti esistenti, grazie ai componenti preconfigurati
  • Funzionamento indipendente, in quanto non è necessario alcun collegamento al controllore dell'impianto a energia eolica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Sistema di monitoraggio delle pale del rotore

Sistema completo per il monitoraggio globale delle pale del rotore

Altre informazioni