Captazione dell'acqua

Captazione dellacqua

Approvvigionamento sicuro

Monitorate e regolate il trattamento dell'acqua potabile con le soluzioni sviluppate da Phoenix Contact.

Torna a Approvvigionamento di acqua potabile

Categorie

Le opzioni di estrazione dell'acqua potabile sono molteplici. A seconda della qualità delle acque freatiche o superficiali, vi sono diversi processi di trattamento per l'approvvigionamento di acqua potabile. Anche le dimensioni di un sistema o di una rete influiscono sulla scelta delle tecnologie da utilizzare. Phoenix Contact offre soluzioni per tutte le modalità di estrazione dell'acqua potabile. I sistemi e le soluzioni software standardizzate, dotate di moderne interfacce, garantiscono una comunicazione di telecontrollo sicura per gli impianti a pozzi decentrati.

I vantaggi

  • Flessibilità garantita grazie alla conversione del protocollo di standard di telecontrollo secondo la norma IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP nella norma IEC 60870-5-101/-104 o OPC UA
  • Facile integrazione di stazioni decentrate nella rete dell'impianto grazie a blocchi funzionali preprogrammati
  • Conservazione delle risorse grazie al controllo mirato del sistema di pozzi

Smart Water Management

Percorsi di comunicazione intelligenti  

Efficiente gestione dei sistemi di pozzi tramite cloud

I sistemi di pozzi funzionano in modo intelligente ed efficiente sotto il profilo delle risorse grazie all'adozione di processi trasparenti combinati con informazioni provenienti dall'ambiente. Le pompe dei pozzi vengono controllate in modo mirato dai blocchi funzionali e i dati dei singoli pozzi vengono trasmessi a un cloud tramite protocolli di comunicazione. Tutti i valori rilevanti relativi alle misurazione e ai consumi vengono elaborati e comparati con i dati esterni, come le previsioni meteorologiche e
le tariffe elettriche. Da ciò si possono ricavare raccomandazioni di intervento per gestire il sistema di pozzi con la massima efficienza possibile. Ne risulta un risparmio di energia e sui costi
abbinato alla massima efficienza nell'impiego delle risorse.

Telecontrollo

Sistema di controllo  

Trasmissione dei dati di processo tramite comunicazione di telecontrollo standardizzata

Le soluzioni per quadri elettrici svolgono attività di controllo e regolazione dei macchinari decentrati. Tra queste attività figurano l'accensione controllata dei dispositivi e la registrazione dei valori di misurazione. I messaggi importanti vengono invianti al sistema di controllo di livello superiore attraverso un comune protocollo di telecontrollo (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA), nonché al personale operativo tramite SMS.

Conversione del protocollo economica

Tramite comunicazione di telecontrollo standardizzata trasmetterete i dati di processo in modo raggruppato, da diverse stazioni di telecontrollo alla sala di controllo. I PC industriali convertono questi dati in protocolli di telecontrollo classici come ad es. IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101. Inoltre, la comunicazione può essere trasmessa utilizzando le tecnologie attuali, come OPC UA. In questo modo avrete sempre il controllo di tutte le stazioni esterne.

Topologia: conversione del protocollo economica

Conversione del protocollo degli standard di telecontrollo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591