Soluzioni per il trattamento delle acque reflue

Trattamento delle acque reflue

Soluzione su misura per ogni applicazione

Affidatevi a soluzioni integrate per un trattamento delle acque reflue sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Regolazione del flusso
    Regolazione del flusso

    Phoenix Contact offre soluzioni di controllo per sistemi di fognatura misti e pompe per le acque reflue, dai blocchi funzionali ai componenti per la gestione del motore.

  • Pre-depurazione meccanica
    Pre-depurazione meccanica

    Le soluzioni di controllo e comunicazione di Phoenix Contact garantiscono lo svolgimento regolare della pre-depurazione meccanica.

  • Depurazione biologica
    Depurazione biologica

    I blocchi funzionali, gli apparecchi per la misurazione dell'energia, i componenti di rete e la tecnologia di controllo di Phoenix Contact contribuiscono a una depurazione biologica efficiente.

  • Decantazione secondaria
    Funzionamento affidabile dell'impianto

    Phoenix Contact offre soluzioni per il funzionamento ininterrotto e la comunicazione dati wireless per sezioni dell'impianto mobili o difficilmente accessibili.

  • Trattamento dei fanghi
    Trattamento dei fanghi

    Phoenix Contact offre un'ampia gamma di soluzioni per il trattamento dei fanghi, dall'acquisizione dei dati energetici alla memorizzazione e analisi dei dati di esercizio.

  • Libreria di processo per il rifornimento idrico

    Con la libreria di processo Waterworx, Phoenix Contact offre una libreria software su misura per le esigenze del rifornimento idrico e della gestione delle acque reflue.

Ancora oggi, circa l'80% delle acque reflue prodotte dall'uomo viene scaricato nei fiumi e negli oceani senza essere sottoposte a un trattamento. Oltre a considerare gli effetti sull'ecosistema, i gestori degli impianti di depurazione sono chiamati ad affrontare anche nuove sfide, come il quarto stadio di depurazione o il monitoraggio dell'acqua per il rilevamento di microplastiche.
Grazie ai sistemi innovativi e aperti, Phoenix Contact offre soluzioni compatibili con i requisiti futuri. Perché, per quanto diverse siano le condizioni per lo smaltimento delle acque reflue, gli obiettivi sono simili: ottenere la qualità dell'acqua migliore a fronte della più elevata efficienza possibile e, quindi, della massima conservazione delle risorse.

Trattamento delle acque reflue

 
Trattamento delle acque reflue
Depurazione biologica
Regolazione dell'afflusso
Decantazione secondaria
Predepurazione meccanica
Trattamento dei fanghi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591