Sistemi di tracciamento solare

Sistemi di tracciamento solare

Sfruttare al meglio l'energia solare

Tracciate il sole al meglio con i sistemi di tracciamento solare, aumentando così i vostri rendimenti.

Torna a Impianti a terra

Categorie

Il rendimento dei pannelli solari può essere ottimizzato con sistemi di tracciamento solare a uno o due assi. rendimento dei pannelli solari può essere ottimizzato con sistemi di tracciamento solare a uno o due assi.

Questo consente di garantire una produzione di energia ottimale. In questo processo, il monitoraggio continuo dello stato dell'impianto ha un'importanza decisiva. Con i dispositivi software e hardware di Phoenix Contact è possibile realizzare efficienti e affidabili sistemi per il monitoraggio di impianti fotovoltaici.

I vantaggi

  • Rapida messa in servizio tramite browser Web e librerie di moduli funzionali
  • Accesso remoto al parco solare tramite Ethernet o rete cellulare
  • Ottimale orientamento motorizzato del modulo fotovoltaico grazie al preciso calcolo della posizione del sole

Regolazione dell'azionamento

Microcontrollore nell'applicazione  

Controllori per un'orientamento ottimale dei tracciatori fotovoltaici

I microcontrollori con interfaccia Modbus integrata sono perfettamente adatti a controllare i sistemi di tracciamento solare.

Il driver del motore passo-passo, e il convertitore di frequenza, possono essere collegati direttamente senza componenti aggiuntivi. Per il rilevamento della posizione sono disponibili canali di ingresso analogici o incrementali.

Puntamento

Relè statici trifase all'interno dell'applicazione  

Relè statici duraturi adatti per il tracciamento solare

Per i moduli fotovoltaici con sistema di puntamento solare, i relè statici trifase offrono quattro funzioni: avviamento diretto, inversione di marcia, protezione termica e arresto d'emergenza.

Questi relè statici sono notevolmente più duraturi rispetto alle protezioni meccaniche, sono di minor ingombro e facili da cablare.

Librerie blocchi funzionali

Librerie blocchi funzionali  

Blocchi funzionali complessi anche per funzioni complicate come il calcolo del livello del sole

Phoenix Contact offre un'ampia libreria con blocchi funzionali completi oltre ai blocchi funzionali complessi secondo algoritmi DIN/NREL, per il calcolo e l'orientamento rispetto alla condizione solare dei tracciatori fotovoltaici.

In questo modo è garantito che i moduli fotovoltaici siano orientati in modo ottimale verso il sole in ogni momento della giornata e in ogni stagione, consentendo così di ottenere sempre rendimenti massimi.

Sistemi per un efficiente controllo e regolazione di impianti fotovoltaici

Aumentate il rendimento dei vostri impianti fotovoltaici controllando in modo mirato i moduli fotovoltaici.

Sistemi per il controllo di impianti fotovoltaici

I sistemi di controllo ottimizzano il rendimento dei pannelli fotovoltaici grazie al continuo monitoraggio

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi