Impianti a tetto

Impianti a tetto

Robusto e resistente

Sfruttate le superfici dei vostri tetti in modo efficiente - tramite componenti appositamente sviluppati per l'impiego su impianti a tetto.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

Le ampie superfici dei tetti con inclinazione minima sono il presupposto migliore per installare un efficiente impianto fotovoltaico. A causa della diminuzione dei prezzi dei moduli e dell'aumento dei costi energetici, gli impianti fotovoltaici su edifici privati, commerciali e pubblici diventano sempre più interessanti, anche senza incentivi statali.

Per monitorare queste installazioni e proteggerle in modo efficace e duraturo da correnti atmosferiche e sovratensioni di tutti i tipi, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di soluzioni per impianti fotovoltaici a tetto. Per operare in totale sicurezza in caso di lavori di manutenzione, o in situazioni di pericolo, i singoli moduli possono essere collegati senza tensione. Per tetti con superfici dalle caratteristiche meno ottimali i moduli inverter sono l'alternativa migliore. Il nuovo sistema di connessione dei moduli inverter è universale e particolarmente facile da usare.

Panoramica degli impianti a tetto

Impianti a tetto

Protezione contro le sovratensioni e tecnologie di collegamento per impianti a tetto

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi