Sistemi fotovoltaici ibridi

Sistemi fotovoltaici ibridi

Per condizioni ambientali severe

Soluzioni e componenti robusti per sistemi fotovoltaici ibridi, resistenti anche agli agenti ambientali più critici.

Oltre che per l'alimentazione di utenze private, i sistemi fotovoltaici ibridi vengono impiegati negli ambienti industriali per la desalinizzazione delle acque marine, nel settore minerario, nelle aziende agricole e per l'alimentazione di impianti a terra in posizioni remote.

I sistemi fotovoltaici ibridi vengono spesso installati in condizioni climatiche estreme. Per questa ragione, oltre alle unità di produzione dell'energia, la memoria e l'inverter, anche i dispositivi necessari per il loro controllo devono essere resistenti a condizioni ambientali critiche. Le soluzioni e i componenti di Phoenix Contact soddisfano queste esigenze al meglio.

I vantaggi

  • Incremento dell'efficienza dei vostri impianti fotovoltaici ibridi attraverso il monitoraggio e l'acquisizione dei dati energetici e di potenza
  • Elevata flessibilità grazie all'espandibilità modulare dei microcontrollori e all'elevata molteplicità funzionale dei sistemi I/O
  • Protocolli seriali per la comunicazione con gli inverter

Misurazione dell'energia

Morsetti per la misurazione della potenza  

Gli influssi energetici vengono rilevati grazie a morsetti per la misurazione della potenza

Il morsetto per la misurazione della potenza per il collaudato sistema Axioline rileva tutte le tensioni, le correnti e le potenze dai sistemi fotovoltaici ibridi.

Riceverete così, da un unico fornitore, tutti i componenti industriali collaudati per l'automazione e la misurazione dell'energia. Il morsetto per la misurazione della potenza permette di analizzare i valori di corrente alternata. È possibile rilevare, e in seguito valutare, i valori momentanei.

Gestione dei carichi

Microcontrollore nellapplicazione  

I microcontrollori consentono una gestione efficiente dell'energia

Con i microcontrollori di Phoenix Contact è possibile regolare e monitorare i sistemi fotovoltaici ibridi, ma anche realizzare una gestione dell'energia efficiente.

In caso di curva di carico nota, la gestione del carico può essere sviluppata utilizzando Matlab Simulink sulla base di un modello e testata nell'ambiente di simulazione, riducendo in questo modo i costi di progettazione.

Fornitura di energia di regolazione

Fornitura di energia di regolazione  

Grande stoccaggio di corrente per compensare le fluttuazioni di rete e di carico

L'alimentazione di energie rinnovabili altamente fluttuanti mette sempre più a dura prova le reti elettriche. Poiché il controllo degli impianti fotovoltaici è dispendioso, vengono utilizzati sempre più spesso accumulatori di potenza di controllo. Il nostro sistema di controllo modulare assume la funzione di gestione centrale per la fornitura di energia di regolazione.

Interfacce dati

Sistemi I/O nellapplicazione  

Connessione dati semplice e rapida tramite componenti I/O

Per ogni tipo di applicazione è disponibile un'ampia gamma di moduli I/O e differenti moduli funzionali.

In questo modo è possibile rilevare dati analogici e digitali, ognuno con un modulo che di volta in volta può essere affiancato in modo flessibile al controllore.

Alimentazione dell'energia anche in regioni remote

Per garantire un funzionamento affidabile dei sistemi fotovoltaici ibridi, tutti i componenti del sistema devono essere perfettamente coordinati tra di loro. Per il controllo e la regolazione dell'intera applicazione è possibile utilizzare un microcontrollore di Phoenix Contact.

Funziona come un gestore dell'energia e fa sì che la quantità dell'energia di cui necessita l'utente sia disponibile nel momento giusto al posto giusto.

Alimentazione indipendente  

Sono disponibili soluzioni per l'automazione anche per condizioni ambientali estreme

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi