L'energia solare è essenziale per la produzione di energia rinnovabile. Contribuisce in modo decisivo a coprire il fabbisogno energetico in costante crescita. La messa in rete, il monitoraggio e la comunicazione sono essenziali, in modo particolare per garantire una qualità di rete costante e una manutenzione basata sulle esigenze.
Phoenix Contact è un partner competente per favorire un utilizzo ottimale e sicuro degli impianti fotovoltaici. Offriamo sempre la soluzione adatta, sia che si tratti di parchi solari, impianti fotovoltaici sul tetto o dell'approvvigionamento ibrido di energia.
Il fotovoltaico è la forza trainante delle energie rinnovabili. Le nostre soluzioni di monitoraggio, controllo e software sono un impegno congiunto per la riduzione delle emissioni.
Soluzioni per la gestione del parco solare
La gestione di grandi impianti FV richiede un monitoraggio e un controllo continui a livello di segmento. Per ottenere massimi rendimenti, con i nostri affidabili prodotti per il monitoraggio sarai sempre informato sullo stato dei tuoi impianti fotovoltaici e potrai reagire di conseguenza. Scopri di più sulle soluzioni di Phoenix Contact con cui puoi registrare, visualizzare e valutare costantemente i dati del tuo parco solare.
Gli effetti della caduta di fulmini e delle sovratensioni possono causare danni considerevoli a un impianto FV. Un sistema di protezione contro le sovratensioni è quindi fondamentale per un funzionamento ottimale degli impianti fotovoltaici sul tetto. Il sistema dovrebbe includere la protezione dell'inverter, dei moduli FV e, nel caso di impianti fotovoltaici sul tetto con un sistema di protezione dai fulmini esterno, dell'edificio stesso. Inoltre, la protezione contro le sovratensioni deve soddisfare i requisiti normativi.
In risposta a tali sfide, noi offriamo quadri di stringa affidabili con soluzioni di sistema preassemblate. Scopri cosa tenere in considerazione quando scegli un quadro di stringa. E dai anche un'occhiata alla nostra gamma di prodotti per i tuoi impianti fotovoltaici sul tetto.
Circa 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso all'elettricità. Pertanto, per produrre l'energia necessaria in maniera autonoma, in molti luoghi vengono utilizzati dei generatori diesel, anche se il costo del combustibile è in costante aumento. Utilizzando sistemi fotovoltaici ibridi, è possibile ridurre in modo sostenibile non solo i costi, ma anche le emissioni di CO₂. Nelle zone rurali senza reti elettriche e nei paesi in via di sviluppo ed emergenti, i sistemi fotovoltaici ibridi si stanno dimostrando un'alternativa economica ed ecologica per la produzione di elettricità. Oltre alle unità di produzione dell'energia, alle batterie e agli inverter, anche i dispositivi necessari per il loro controllo e la loro regolazione devono resistere a condizioni ambientali critiche. Le soluzioni e i componenti di Phoenix Contact soddisfano perfettamente queste esigenze.
Phoenix Contact lavora a livello globale con partner selezionati che dispongono di ampie conoscenze sui nostri prodotti e sistemi. In questo modo garantiamo che, a livello mondiale, le nostre soluzioni per l'industria solare possano adattarsi al meglio alle esigenze individuali dei clienti.
Approfitta dei nostri Solution Partner qualificati e richiedi subito una consulenza completa!
Phoenix Contact offre prodotti innovativi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici. La base di partenza di tali soluzioni è una vasta gamma di tecnologie di collegamento e di automazione testate a livello industriale. I prodotti, combinati in modo intelligente, diventano sistemi dalle molteplici funzioni quali il controllo, il monitoraggio a distanza o il rilevamento di valori di misura.
Realizza i tuoi progetti fotovoltaici in modo più rapido ed efficiente. Qualunque sia il tuo settore di specializzazione (gestione, progettazione, produzione o manutenzione degli impianti) i nostri servizi sono un supporto affidabile, su misura per le tue esigenze.
Soluzioni di progettazione e per quadri elettrici
Siamo al tuo fianco in tutte le fasi del progetto
I nostri esperti del settore sono disponibili per una consulenza in ogni fase del ciclo di progettazione e, se necessario, anche durante la progettazione del tuo impianto. Tutti i componenti di Phoenix Contact sono testati accuratamente nel laboratorio di prova indipendente e accreditato Phoenix Testlab. Le soluzioni per quadri elettrici sono progettate e sviluppate secondo le norme e le direttive richieste. Non importa quale sia la sfida che devi affrontare nella realizzazione del tuo progetto fotovoltaico, noi saremo lieti di supportarti.
Sicurezza IT per reti fotovoltaiche
Approfitta del know-how dei nostri esperti
Proteggi i tuoi impianti da accessi non autorizzati da parte di persone o software dannosi. Industrial Ethernet di Phoenix Contact può essere facilmente integrato nell'infrastruttura di automazione esistente. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di servizi nel campo della sicurezza ICS e della tecnologia di comunicazione industriale. Capiamo i requisiti dell'automazione e della tecnologia di rete dei tuoi impianti fotovoltaici. Siamo al tuo fianco in qualità di consulenti, valutiamo e pianifichiamo sulla base delle tue attività e attuiamo le misure di cui hai bisogno.
Training e workshop
Trasmissione di conoscenze in base al tuo livello di know-how
Grazie all'esperienza con la clientela e alla pratica sul campo, siamo in grado di soddisfare ogni tua esigenza in termini di formazione dei dipendenti.
A seconda della fase del progetto, del gruppo target e delle conoscenze preliminari, possiamo elaborare un'offerta su misura per te.
Assistenza post-vendita
Puoi affidarti alla nostra rete di assistenza anche dopo l'acquisto
Conoscenze specifiche, esperienza pluriennale e massima flessibilità contraddistinguono i nostri team di assistenza tecnica.
La nostra rete di assistenza è al tuo fianco per supportarti nell'installazione, la messa in servizio e il funzionamento, con capillarità in tutto il mondo e una linea dedicata e gratuita che offre assistenza sui prodotti nell'arco di 24 ore. In caso di emergenza, ti forniremo i pezzi di ricambio al di fuori dell'orario d'ufficio.