Realizzate un'affidabile gestione dell'alimentazione con spese di engineering ridotte.
Anche gli impianti fotovoltaici decentrati devono apportare il loro contributo per un'alta stabilità della rete. I gestori della rete, responsabili delle procedure di connessione per le reti di impianti fotovoltaici, pre-impostano i settori a cui attenersi per la frequenza, la tensione della rete e la potenza reattiva. Per verificare questi elementi, i regolatori rilevano la tensione presente e la potenza reattiva ai punti di connessione alla rete all'interno di impianti di produzione di energia.
Su questa base vengono determinati i singoli valori di regolazione per gli inverter. La soluzione sono gli hardware e i software di Phoenix Contact, che garantiscono che le spese di engineering per il sistema di alimentazione di reti elettriche stabili rimangano ridotte.
Il cuore della regolazione degli impianti di produzione di energia è costituito da controllori Inline della classe di potenza 100, programmati conformemente a IEC 61131.
Per i microcontrollori è a disposizione un'ampia gamma di moduli di espansione. I gestori dei parchi possono adeguare in modo ottimale questa soluzione ai requisiti dei singoli impianti fotovoltaici.
Con i misuratori energetici collegabili in rete è possibile monitorare i parametri elettrici sia a livello centrale che in campo. In questo modo è possibile raccogliere tutti i parametri rilevanti per i vostri impianti fotovoltaici tramite un microcontrollore e registrarli in un database SQL.
Con i misuratori di energia di Phoenix Contact otterrete la soluzione adatta per un'integrazione ottimale nella rete dei vostri impianti fotovoltaici.
Phoenix Contact offre un software universale per la gestione dei dati, per la registrazione, l'archiviazione e l'analisi dei dati operativi diretti o calcolati.
La rappresentazione grafica delle tendenze, insieme alla registrazione dei parametri scelti, consentono una gestione efficiente e diversificata degli impianti fotovoltaici.
Oltre al collegamento alla gestione dell'alimentazione dei gestori della rete, anche la regolazione della potenza reattiva individuale rappresenta una grande sfida.
I parametri di rete al punto di connessione vengono rilevati tramite misuratori e trasmessi ad un regolatore degli impianti di produzione di energia centralizzato. Infine i valori ottenuti dal calcolo dalla regolazione della potenza reattiva vengono inviati all'inverter installato nell'impianto.
Sistema di alimentazione affidabile grazie agli intelligenti componenti di automazione di Phoenix Contact
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi