Tecnica di connessione

Tecnica di connessione

Connessione sicura

La tecnologia di connessione adeguata per i vostri impianti a terra: connessione duratura e semplice.

Dai moduli fotovoltaici ai sistemi di collegamento del generatore, fino agli inverter, Phoenix Contact offre una varietà di soluzioni di cablaggio adatte alle esigenze degli impianti fotovoltaici a terra.

Le caratteristiche principali di queste soluzioni è l'esser duraturi e poter vantare un'installazione rapida e semplice I connettori DC confezionabili in campo possono essere montati in pochi secondi senza l'ausilio di utensili speciali. I componenti, perfettamente compatibili tra di loro, e di alta qualità, contribuiscono ad un'elevata e duratura efficienza dell'impianto, anche in condizioni meteorologiche estreme.

I vantaggi

  • Varietà e flessibilità grazie a differenti sezioni di cavo da 2,5 fino a 16 mm²
  • Resistenti ai raggi UV, alle temperature e alle intemperie
  • Orientati al futuro per tensioni fino a 1500 V
  • Innovativa connessione a molla per un collegamento duraturo, affidabile e sicuro senza utensili speciali

Collegare e cablare

Connettore DC  

Connettori innovativi per un cablaggio CC-Link rapido e semplice

Con l'innovativa connessione a molla del connettore DC è possibile collegare connettori da 2,5 fino a 16 mm², senza speciali utensili, in modo affidabile e sicuro.

Questo consente un assemblaggio particolarmente semplice e rapido sul campo.

Distribuzione

Distributore DC a Y  

Distribuzione flessibile delle correnti delle stringhe grazie ai distributori a Y

I distributori a Y garantiscono ulteriore flessibilità nel cablaggio per impianti fotovoltaici, consentendovi di collegare stringhe adiacenti all'inverter con un solo cavo di stringa, in modo semplice e vantaggioso.

È inoltre possibile equipaggiare i connettori con accessori. Su richiesta, sono disponibili specifiche lunghezze di cavo in base alle esigenze del cliente.

Connessione di dispositivi

Collegamento del generatore  

Collegamento sicuro di segnali, dati e potenza

Phoenix Contact offre connettori e custodie passaparete per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza.

Tutti i componenti sono realizzati con materiali robusti e di alta qualità. Vengono sottoposti regolarmente a test di laboratorio intensi, in modo da garantire un collegamento sicuro e a lungo termine dei vostri dispositivi.

Connettere i moduli a parete

Connettere i moduli a parete  

Scatola di connessione con larghezza flessibile a seconda delle esigenze del cliente

Per ogni polo viene utilizzata una scatola di montaggio del modulo. Entrambe le scatole di connessione dei moduli vengono integrate nel modulo a parete e saldate con il prodotto. Grazie alla larghezza regolabile le scatole di connessione moduli possono essere integrate con estrema semplicità.

Sistema di collegamento completo, dal modulo fotovoltaico all'alimentazione

Connettori e cavi consentono un'installazione stabile e flessibile, adattandosi a temperature da -40 °C fino a +85 °C.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi