Rilevamento e valutazione affidabili dei dati operativi

Rilevamento dei dati operativi

Rilevamento e valutazione affidabili dei dati operativi

Ottimizzate le macchine e i processi produttivi con l'ausilio dei dati.

Per essere competitivi sul mercato, i processi devono essere altamente efficienti ed essere costantemente migliorati. I dati delle macchine e degli impianti costituiscono la base decisionale per l'ottimizzazione delle macchine e dei processi produttivi. La raccolta e la valutazione di valori come le portate, le correnti o le temperature consente una manutenzione predittiva, migliora le prestazioni della macchina e riduce i tempi di fermo macchina.

I nostri componenti per il rilevamento dei dati operativi forniscono la massima precisione nelle operazioni di conversione, misurazione, monitoraggio, visualizzazione e protocollazione dei valori di consumo. Inoltre, questi dati possono anche essere pre-valutati e trasferiti facilmente al Cloud utilizzando un controllore della serie PLCnext Control.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591