Principi generali delle tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Principi generali della tecnologia di ricarica

Semplice ed intuitiva

Qui potete scoprire tutto sulle norme, le direttive e la terminologia.

Torna a Mobilità elettrica

Categorie

  • Glossario
    Glossario

    In questo glossario sul tema E-Mobility è contenuta una spiegazione chiara della terminologia specialistica.

  • Modalità di ricarica
    Modalità di ricarica

    Qui vengono descritte le diverse modalità in cui un veicolo elettrico può essere ricaricato con corrente elettrica.

Modalità di ricarica, sistema di connessione, direttive e norme di sicurezza: la mobilità del futuro segue condizioni quadro diverse e specifiche del paese. Qui trovate informazioni di base, termini chiave spiegati in modo chiaro e una panoramica dei diversi sistemi di collegamento e delle diverse modalità di ricarica.

Libro specifico sulla mobilità elettrica come motore di crescita ("Wachstumsmotor Elektromobilität")

Libro specifico sulla mobilità elettrica  

Libro specifico sulla mobilità elettrica

Jens Eickelmann riferisce in merito allo sviluppo delle aree di attività e alle strategie di crescita nel campo della mobilità elettrica. In questo libro specialistico, di cui è stata pubblicata la sua seconda edizione, l'autore si occupa anche dei seguenti argomenti:

  • Domande frequenti (FAQ)
  • Il mercato della mobilità elettrica
  • Tecnologie
  • Infrastruttura di ricarica
  • Applicazioni e storie di successo

Ordinate ora la vostra copia gratuita del libro. Ve la spediremo in tempi brevi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591