Connettori per circuiti stampati flessibili a LED

Connettori per circuiti stampati flessibili a LED

Facilità di connessione direttamente sull'applicazione

La serie PTF di Phoenix Contact garantisce connessioni sicure, dall'alimentazione alla connessione per circuiti stampati.

Con i nuovi connettori sella serie PTF collegate circuiti stampati flessibili a LED, in modo semplice e rapido. I connettori bianchi possono essere integrati nell'applicazione con discrezione, minimizzando le ombre indesiderate sul circuito stampato a LED grazie al loro design sottile.

I vantaggi

  • Nessuna saldatura dei collegamenti flessibili sulle superfici di contatto presenti
  • Sostegno sicuro sul circuito stampato mediante il meccanismo di bloccaggio integrato
  • Disponibili come elemento di alimentazione o come connettori per strisce LED con passo da 8 mm e 10 mm
  • L'elevato carico di corrente consente la connessione di linee a LED senza alimentazione aggiuntiva
  • I piccoli connettori angolari e gli elementi a T semplificano l'integrazione in applicazioni di illuminazione

La connessione innovativa per circuiti stampati flessibili a LED

Trovate la vostra soluzione in modo semplice

Seguendo il link troverete connettori per circuiti stampati flessibili a LED.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi