Custodie per l'elettronica per il controllo dell'illuminazione e per l'installazione in edifici

Custodie per l'elettronica per il controllo dell'illuminazione e per l'installazione in edifici

Custodie versatili

Funzionali, flessibili e conformi alle norme: le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact si adattano in modo ottimale alle applicazioni in edifici.

Per i vostri dispositivi per il controllo dell'illuminazione sfruttate la vasta gamma di custodie di Phoenix Contact. Le custodie BC, progettate secondo DIN 43880, per ripartitori di installazione convincono per il loro moderno design e per il connettore bus opzionale. Le custodie base EH per applicazioni universali, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono adatte per il montaggio su guide DIN o per il fissaggio diretto su parete.

I vantaggi

  • Massima flessibilità garantita dalle varie larghezze disponibili e dalla possibilità di scegliere la tecnica di connessione dei circuiti stampati desiderata
  • Libertà di elaborazione degli apparecchi: organizzazione dei circuiti stampati in base a più differenti dimensioni
  • Adeguamento ottimale ai requisiti degli apparecchi grazie alle varie versioni di copertura disponibili
  • Risparmio di tempo garantito dal montaggio semplice e rapido

Sistema di custodie per ripartitori di installazione e montaggio a parete opzionale

Trovate la vostra soluzione in modo semplice

Seguendo il link troverete custodie per l'elettronica per il controllo dell'illuminazione e per l'installazione in edifici

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi