La nuova piattaforma software PLCnext Engineer offre la possibilità di creare moduli di automazione, costituiti da componenti software definiti. In questo modo, i programmatori potranno godere di diversi vantaggi. La possibilità di riutilizzare in modo semplice e veloce questi moduli accelera drasticamente i tempi di sviluppo. Questo permette di abbattere i costi e ridurre le fonti di errore, in quanto le certificazioni, i test e la programmazione devono essere eseguiti una sola volta.
Soprattutto nei sistemi più complessi, l'utilizzo dei moduli di automazione incrementa notevolmente la qualità e l'efficienza della programmazione. Poiché i codici di programmazione di PLCnext Technology consentono l'elaborazione sia in IEC 61131-3, sia in C/C++ o C#, gli stessi moduli di automazione possono contenere codici misti.
La piattaforma per un'automazione senza confini.
Visita il sito web dedicato alla PLCnext TechnologyQui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.
Visita la PLCnext CommunityQuesto sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi