Torna alla panoramica

Test e simulazione

Test e simulazione

Scenari di test e simulazione per la riduzione dei rischi

L'elevata qualità della soluzione, in combinazione con un'ingegneria rapida e affidabile, sono presupposti fondamentali per la competitività, sia che si tratti di modifiche ai sistemi di automazione esistenti, sia per realizzare un'applicazione completamente nuova.

Gli scenari di test e simulazione precedenti la reale messa in funzione garantiscono il controllo della soluzione di automazione modificata, riducendo così errori e potenziali rischi.Gli scenari di test e simulazione precedenti la reale messa in funzione, garantiscono il controllo della soluzione di automazione modificata e la riduzione degli errori e dei potenziali rischi. PLCnext Technology supporta qualsiasi scenario di prova: dal Whitebox-Testing, ossia il controllo del funzionamento della nuova programmazione nel sistema di comando, al Blackbox-Testing, ossia un testi di simulazione nell'ambiente di produzione virtuale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi