Gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 consentono la connessione fino a un massimo di 24 utenze di rete, grazie a un'elevata densità di porte. Con il loro design piatto da 19", i dispositivi sono ideali per l'utilizzo nei centri di elaborazione e nelle sale di controllo.
Gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 forniscono due LED per la diagnostica delle attività delle porte per ciascuna delle 24 porte. Oltre alla velocità di trasmissione attuale, sulla porta viene visualizzato anche un flusso di dati attivo. In questo modo l'utente può vedere immediatamente se un collegamento viene interrotto, ad esempio a causa di un cavo difettoso.
Gli Switch Unmanaged 1800 e 1900 sono adatti per l'utilizzo in quadri elettrici da 19" con corrente alternata.
Gli Switch Unmanaged della serie 1800 e 1900 sono alimentati a corrente alternata mediante il cavo di alimentazione in dotazione. Questo li distingue dagli Switch su guida DIN. Sono quindi ideali per l'installazione in armadi server con rack da 19". Non è necessario un alimentatore supplementare per l'alimentazione da 24/48 V DC.
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Range di temperature | 0 °C ... 60 °C | 0 °C ... 60 °C |
Grado di protezione | IP20 | IP20 |
Particolarità |
Rack da 19" QoS |
Rack da 19" QoS |
Omologazioni | CE, UL, KC | CE, UL |
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi