Custodie per l'elettronica della serie UM-ALU

Custodie per lelettronica della serie UM-ALU

Perfette per ambienti particolarmente aggressivi

Impiego affidabile anche in condizioni critiche grazie al robusto profilo in alluminio della custodia.

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodie per l'elettronica della serie UM-ALU

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di custodia UM-ALU è realizzato completamente in alluminio: garantisce un'eccellente compatibilità elettromagnetica (EMC) e la massima flessibilità. Le custodie sono particolarmente indicate per gli ambienti industriali con elevato potenziale di disturbo elettromagnetico.

I vantaggi:

  • Alluminio resistente al calore per la protezione ottimale dell'elettronica sensibile
  • Elevata protezione EMC
  • Profilati e calotte protettive di varie dimensioni per moduli elettronici in funzione dell'applicazione
  • Montaggio circuiti stampati su massimo sette livelli per soluzioni di elettronica flessibili

Compatibilità elettromagnetica e resistenza al calore

Protezione EMC  

Compatibilità elettromagnetica e resistenza al calore

I profilati in alluminio sono disponibili in varie lunghezze. Su richiesta, possiamo realizzare lunghezze personalizzate.

  • Realizzati interamente in alluminio
  • Resistente al calore
  • Ottima protezione EMC per l'elettronica

Differenti calotte di protezione

Calotte di protezione  

Diverse calotte di protezione per una protezione ottimale da contatti accidentali

Le diverse calotte di protezione garantiscono una protezione ottimale da contatti accidentali ed un'elevata flessibilità nello sviluppo dell'elettronica.

Flessibilità nell'installazione

Flessibilità nellinstallazione  

Sono disponibili più livelli di installazione per i circuiti stampati

La flessibilità dell'installazione permette uno sviluppo delle apparecchiature in funzione dell'applicazione. In questo modo, potrete collegare all'interno della custodia differenti componenti elettronici.

Custodie per l'elettronica di Phoenix Contact

Le caratteristiche principali delle custodie per l'elettronica sono la rapidità nell'installazione, la flessibilità e le dimensioni adatte per ogni circuito stampato. Sviluppate i dispositivi completamente in base alle vostre esigenze, scegliendo liberamente la tecnologia di connessione per circuiti stampati. La struttura aperta è l'ideale per i circuiti stampati con componenti di grandi dimensioni. L'elettronica può essere protetta da calotte opzionali. Sfruttate le varie lunghezze delle custodie, la possibilità di integrare grandi componenti elettronici grazie al design aperto e la semplicità nell'installazione dei dispositivi, senza la necessità di utensili, tramite il principio Snap-Mount. Elevata flessibilità grazie alla calotta di protezione orientabile in base alle esigenze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi