Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti

Ricezione costante

Ricezione costante

Le antenne sono veri e propri "acchiappafulmini". Utilizzate sistemi di protezione contro le sovratensioni potenti con bassa attenuazione.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nostri potenti scaricatori coassiali COAXTRAB sarete al sicuro. Attraverso la scelta appropriata di circuiti di protezione a bassa capacità è possibile ottenere un'attenuazione ridotta e, al contempo, una larghezza di banda elevata. Grazie a un efficace adeguamento dell'impedenza, il sistema di protezione contro le sovratensioni non falsa il segnale di rete.

I vantaggi

  • Elevata dissipazione della corrente impulsiva grazie a componenti potenti
  • Nessuna distorsione dei segnali di rete (anche con frequenze di trasmissione elevate)
  • Protezione di tutti i segnali e di tute le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Flessibilità di impiego, grazie a formati e tecniche di connessione adeguati alle singole applicazioni

Proteggete la vostra comunicazione

COAXTRAB di Phoenix Contact: protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti  

COAXTRAB protegge gli impianti ricetrasmittenti dai danni provocati dalle sovratensioni.

Antenne e relativi cavi sono direttamente esposti alle scariche atmosferiche. Tuttavia, presentano una buona compatibilità elettromagnetica (EMC).

Ma attenzione: ciò non permette di scongiurare completamente il pericolo di un accoppiamento di sovratensioni .

Inoltre: anche le infrastrutture di radiotrasmissione devono essere protette. In questo campo si utilizzano in genere scaricatori a gas o basati sulla tecnologia Lambda/4.

Usufruite dei vantaggi della famiglia di prodotti COAXTRAB di Phoenix Contact: i dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono coassiali per tutti i sistemi di trasmissione di uso comune, dai sistemi radio "trunked" (ricetrasmittenti radiofoniche) alle trasmissioni WiFi.

Protezione completa anche a casa

Protezione contro le sovratensioni per edifici di Phoenix Contact  

Protezione contro le sovratensioni per l'installazione domotica

Proteggete i vostri preziosi apparecchi radiotelevisivi a casa dai danni causati dalle sovratensioni.

Con i nostri dispositivi di protezione dalle sovratensioni proteggete la ricezione tramite i seguenti sistemi di trasmissione:

  • Antenne satellitari
  • Reti via cavo
  • DVB-T (digitale terrestre)

Se desiderate proteggere al meglio i vostri elettrodomestici, i nostri scaricatori combinati offrono protezione per alimentatori e impianti di ricezione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti