Protezione contro la sovratensione per i sistemi informatici

Protezione contro la sovratensione per i sistemi informatici

Protezione high speed

Mettetevi al sicuro: segnali veloci richiedono prima di tutto una protezione con tempi di reazione molto rapidi.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

  • Elenco prodotti Telecomunicazioni
    Telecomunicazioni

    Moduli di protezione contro le sovratensioni con interruttori, concepiti in modo particolare per i requisiti delle telecomunicazioni digitali e analogiche.

Cerca in Protezione contro la sovratensione per i sistemi informatici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le interfacce di segnale sono particolarmente sensibili alle sovratensioni. Pertanto i nostri dispositivi di protezione contro la sovratensione vengono usati con componenti potenti e a reazione rapida. La scelta giusta assicura minore attenuazione e al contempo larghezza di banda più elevata.

I vantaggi

  • Conformità a tutte le norme, sia in materia di protezione contro la sovratensione sia in materia di reti high speed
  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Flessibilità di impiego grazie a tipi e tecnologie di connessione specifici per le applicazioni
  • Processi di verifica semplificati grazie ai dispositivi di protezione a innesto

DATATRAB DT: protezione universale per sistemi informatici

DATATRAB DT di Phoenix Contact: protezione per numerose applicazioni IT  

Famiglia di prodotti DATATRAB

La famiglia di prodotti DATATRAB DT di Phoenix Contact vi offre protezione per numerose applicazioni:

  • Reti high speed fino a Ethernet 10 Gigabit
  • Reti con interfaccia RS-485
  • Interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni, inclusa DSL

Tutti gli scaricatori di sovratensione vengono forniti con la tecnologia di connessione adatta, in conformità al sistema.

La variante DT-LAN-CAT6+ è compatibile con diversi protocolli dati alle massime velocità di trasmissione: ad esempio Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring e DS1.

Potete scegliere di utilizzare DATATRAB come adattatore o come modulo per guide DIN.

Campi di impiego tipici

Protezione contro la sovratensione per sistemi informatici di Phoenix Contact  

Esempio di utilizzo di DATATRAB

I dispositivi di protezione per sistemi informatici si suddividono in due aree:

  • Interfacce dati
  • Applicazioni per telecomunicazioni

La tecnologia dati lavora con tensioni molto basse e velocità di trasmissione elevate. I sistemi di telecomunicazione, invece, utilizzano velocità di trasmissione dati inferiori e tensioni più elevate a causa dell'infrastruttura dei cavi.

TERMITRAB complete per interfacce di telecomunicazione

Due scaricatori di sovratensione sottili per applicazioni di telecomunicazione con connessione Push-in e a vite  

TERMITRAB complete per applicazioni VDSL

Su una larghezza di soli 6 mm TERMITRAB complete con il TTC‑6‑1x2‑TELE… offre una protezione sottile e affidabile per le interfacce di telecomunicazione. Il circuito di protezione è ottimizzato per applicazioni VDSL. Anche con velocità di trasmissione dati elevate fino a 250 MBit/s la protezione contro la sovratensione compatta protegge in modo sicuro da transienti senza influire sul segnale utile.

I dispositivi di protezione per interfacce di telecomunicazione sono disponibili con tecnologia di connessione Push-in e a vite.

PLUGTRAB PT-IQ per interfacce dati

PLUGTRAB PT-IQ anche per interfacce dati  

PLUGTRAB PT-IQ: protezione intelligente contro la sovratensione

La protezione contro la sovratensione intelligente PLUGTRAB PT-IQ adesso protegge in maniera affidabile da sovratensione anche le linee dati. Il circuito di protezione è specificamente adattato per applicazioni HF. Tutti i componenti limitatori di tensione del circuito di protezione vengono costantemente monitorati.

Il vantaggio: vengono riconosciuti e segnalati danni preesistenti dovuti a sovratensioni frequenti. Grazie all'indicatore di stato a più livelli lo stato dei dispositivi di protezione è riconoscibile in qualsiasi momento:

  • Rosso = sostituzione necessaria
  • Giallo = sostituzione consigliata
  • Verde = dispositivo di protezione funzionante

Mediante il controllore è possibile realizzare una segnalazione remota collettiva tra tutti i dispositivi di protezione collegati. È possibile scegliere tra una connessione a vite tradizionale e la pratica connessione Push-in.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici