Blocchi di ripartizione e morsetti di derivazione Europa

Blocchi di ripartizione e morsetti di derivazione Europa

Semplicemente pratici

Si rimuove l'isolamento, si inseriscono ed è fatta: utilizzare i morsetti di derivazione è semplicissimo.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Blocchi di ripartizione e morsetti di derivazione Europa

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I blocchi di distribuzione con connessione Push-in e a vite sono pronti all'uso, dispongono di un numero di poli variabile, diverse tipologie di montaggio e colorazione. I morsetti di derivazione Europa sono parte integrante di ogni installazione edile. Phoenix Contact offre morsetti di derivazione in custodie trasparenti e con tecnologia di connessione Push-in. I morsetti Europa sono disponibili in varie versioni per conduttori rigidi e flessibili.

I vantaggi

  • Blocchi pronti all'uso per l'installazione diretta senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%
  • Applicazione con struttura flessibile grazie alle diverse possibilità di montaggio: su guida, diretto o mediante incollaggio
  • Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale
  • Minimo sforzo per l'inserimento e l'estrazione grazie all'intelligente meccanismo a molla
  • Controllo visivo reso possibile dalla custodia trasparente
  • Possibilità di effettuare le misurazioni con il dispositivo inserito grazie alle aperture di controllo integrate
  • Collegamento sicuro grazie alla protezione del filo integrata

Blocchi di distribuzione Push-in pronti all'uso: è sufficiente aprire la confezione e collegarli!

Distribuzione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in  

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in

I blocchi preconfezionati consentono un'installazione rapida senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%.

I blocchi di distribuzione con 4, 6, 12 e 18 punti di connessione, e i singoli morsetti di ripartizione con due punti di connessione, sono disponibili per un'installazione sicura e intuitiva in undici colorazioni differenti.

Con l'ausilio del nostro configuratore è possibile adattare i blocchi di distribuzione PTFIX in modo ottimale al vostro sistema.

Senza strumenti e in spazi ristretti

Morsetti di derivazione Europa di Phoenix Contact  

Morsetti di derivazione Europa di Phoenix Contact

Detto, fatto: i nostri morsetti di derivazione vengono cablati in tutta semplicità e con risparmio di spazio.

Cablaggio sicuro
I compatti morsetti di derivazione di Phoenix Contact dispongono di una custodia trasparente per favorire il controllo visivo. Assicurano quindi una maggiore sicurezza in fase di cablaggio.

Semplice introduzione dei conduttori
I morsetti Europa vengono impiegati per conduttori rigidi e flessibili fino a 25 mm2. Il corpo prismatico del corpo morsetti consente di introdurre i conduttori in totale sicurezza. In questo modo, anche quelli senza capocorda montato vengono collegati in totale sicurezza.

Microdistributori di potenziale MPI

Morsetti di derivazione in miniatura con tecnologia di connessione Push-in.  

Morsetti di derivazione in miniatura con tecnologia di connessione Push-in.

Con i micromorsetti di derivazione potrete distribuire i potenziali in nodi di distribuzione secondari e le prese di derivazione in spazi ridotti. I blocchi di distribuzione sono stati sviluppati appositamente per le esigenze delle installazioni in edifici,

  • conformemente alla norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento di conduttori pretrattati e rigidi con tecnologia a innesto diretto senza l'utilizzo di utensili
  • Pratico inserimento con forze di innesto inferiori del 50%
  • Cablaggio e utilizzo sicuro grazie ai pulsanti di azionamento incassati a colori
  • Possibilità di effettuare test su tutte le spine di prova standard
  • Connessione di tutti i tipi di conduttori e sezioni da 0,14 mm² a 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591