Interruttori di protezione elettronici monocanale

Protezione personalizzata

Protezione personalizzata

Proteggete i dispositivi con gli interruttori di protezione monocanale, in base alle vostre esigenze.

Torna a Interruttori di protezione elettronici

Categorie

Cerca in Interruttori di protezione elettronici monocanale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Realizzate la protezione per i vostri impianti con gli interruttori di protezione elettronici monocanale, in base alle vostre esigenze. Gli interruttori offrono massima flessibilità già a partire da una larghezza di 6 mm.

I vantaggi

  • Controlli remoti grazie alla funzione di segnalazione remota
  • Trasparenza dello stato operativo grazie all'indicatore LED sul dispositivo
  • Connessione rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in

Interruttore di protezione elettronico compatto PTCB

PTCB - universale su 6 mm  

PTCB - universale su 6 mm

Ideali per una ripartizione di potenziale semplice e compatta: l'interruttore di protezione elettronico PTCB monocanale può essere ponticellato al sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con una larghezza estremamente ridotta, può essere regolato da 1 a 8 A.

I vantaggi:

  • Realizzate le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento della serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
  • Maggiore spazio nel quadro elettrico: protezione compatta con una larghezza di soli 6 mm
  • Utilizzo flessibile e necessità di stoccaggio ridotta, poiché i valori della corrente sono regolabili per ogni dispositivo per le più svariate applicazioni
  • Maggiori possibilità di diagnostica e controllo grazie all'uscita di stato integrata e all'ingresso di reset

Interruttori di protezione elettronici monocanale CB E

CB E - adattabile alle varie esigenze  

CB E - adattabile alle varie esigenze

Progettate le vostre applicazioni completamente in base alle vostre esigenze, indipendentemente dal numero di utenze da proteggere. Gli interruttori di protezione monocanale possono essere estesi in maniera modulare in base alle condizioni specifiche.

I vantaggi:

  • Adattabile alle varie esigenze grazie alle spine estraibili
  • Ampia scelta di spine estraibili con valori di corrente nominale fissi, per proteggere da modifiche indesiderate
  • Limitazione attiva di corrente per un utilizzo più efficiente dell'alimentatore di corrente installato a monte

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Assistenza


Interruttore elettronici di protezione PTCB

La soluzione universale in soli 6 mm

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi