Router di sicurezza e firewall

Dispositivi di sicurezza

Formato flessibile

Dispositivi di sicurezza per differenti applicazioni.

Torna a Cyber security

Categorie

  • Elenco prodotti Security router e firewall
    Security Appliances

    Le soluzioni per la Security Appliances di Phoenix Contact offrono firewall funzionali e sistemi per la sicurezza delle infrastrutture in differenti versioni per la manutenzione da remoto.

Cerca in Router di sicurezza e firewall

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I dispositivi di sicurezza mGuard sono l'ideale per la protezione decentralizzata e la manutenzione remota sicura di celle di produzione o di singole macchine. Grazie all'ampia gamma di tipi disponibili, Phoenix Contact vi offre il prodotto adatto per ogni applicazione.

I vantaggi

  • Massimo livello di sicurezza grazie a funzioni di sicurezza su misura per le singole applicazioni industriali
  • Configurazione semplice e rapida grazie all'interfaccia web e alla memoria di configurazione opzionale su scheda SD
  • Molteplici possibilità d'impiego grazie al tipo ottimizzato per ambienti industriali
  • I router di sicurezza e i firewall sono parte del sistema COMPLETE line

Dispositivi per guida DIN per principianti

Router di sicurezza per principianti  

Soluzione di base conveniente per la sicurezza della rete

I nuovi router di sicurezza della serie FL MGUARD 1100 consentono una protezione semplice ed economica delle reti industriali dagli attacchi IT. La gamma di funzioni consente di avviare i dispositivi in modo rapido, anche con poche competenze di rete e di sicurezza.

Così, con l'"Easy Protect Mode" gli accessi alla rete dall'esterno possono essere bloccati senza configurazione tramite ponticelli. Il nuovo "Firewall Assistant" vi supporta nella creazione delle regole del firewall. E il "Test Mode" consente una semplice verifica delle regole del firewall create senza limitare la disponibilità dell'impianto. Security made easy!

Dispositivi per guida DIN per professionisti

Router di sicurezza mGuard nel quadro elettrico  

Dispositivi di sicurezza mGuard per guida DIN

FL MGUARD RS2000: i router di sicurezza offrono un firewall semplice a "2 clic“ e fino a due tunnel VPN paralleli, con cifratura IPsec. La loro funzionalità è ridotta all'essenziale e sono particolarmente adatti per la manutenzione remota sicura in applicazioni industriali

FL MGUARD RS4000: grazie a un firewall intelligente e a fino a 250 tunnel VPN con cifratura IPsec, questi dispositivi di sicurezza offrono una gamma di funzioni estesa. Forniscono una sicurezza affidabile per gli scenari ad elevata disponibilità e architetture di sicurezza complesse.

FL MGUARD GT/GT: i router di sicurezza dispongono di funzionalità simili a quelle dei dispositivi della serie RS4000. Inoltre, supportano la tecnologia Gigabit. Oltre alle porte RJ45, offrono anche porte SFP per l'utilizzo flessibile di cavi in fibra di vetro monomodale e multimodale.

Schede PCI e PCIe

Router di sicurezza mGuard come scheda a innesto compatibile con PCI(E)  

Dispositivi di sicurezza mGuard in formato PCI e PCIe

Le schede mGuard PCI e PCI Express hanno le stesse funzionalità di sicurezza dei dispositivi mGuard per guida DIN in una compatta scheda a innesto compatibile con PCI. In questo modo potrete combinare qualsiasi dispositivo hardware compatibile con i formati PCI e PCI Express con componenti di sicurezza performanti.

Le schede PCI sono particolarmente adatte per la protezione decentralizzata e la manutenzione remota di PC industriali, Panel PC, singole macchine e robot industriali. Agiscono indipendentemente dalla tecnologia di processo e dal sistema operativo.

Hardware portatili

Router di sicurezza mGuard per applicazioni mobili  

Dispositivi di sicurezza mGuard portatili

L'mGuard smart2 offre elevata sicurezza e prestazioni in spazi ridotti. La custodia è robusta e l'alimentazione di corrente avviene indisturbata attraverso una porta USB.

Particolarmente adatto per la protezione delle postazioni di lavoro e degli ambienti vicini alla produzione senza particolari requisiti in termini di criticità ambientali. Perfetto come firewall intelligente tra le reti d'ufficio e di produzione, come soluzione sicura di manutenzione da remoto indipendente dal software o come router di sicurezza per piccoli gruppi di lavoro.

mGuard Secure VPN Client

mGuard Secure VPN Client è un'applicazione software per il collegamento di PC Windows ad una rete privata virtuale (VPN), tramite la quale il client mette a disposizione risorse da reti remote, utilizzando una rete pubblica potenzialmente non protetta come Internet, in modo sicuro e trasparente.

La soluzione software utilizza il protocollo di sicurezza IPsec, che garantisce la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutte le informazioni e i dati trasmessi tra il client VPN e il dispositivo mGuard. Ideale per tecnici dell'assistenza e teleworker, il VPN client supporta applicazioni sia mobili che fisse. Compatibile con l'intera gamma di prodotti mGuard e facile da utilizzare come "One Click Solution“.

Dispositivo per postazioni di lavoro

Router di sicurezza mGuard come dispositivo compatto per postazioni di lavoro  

Dispositivo di sicurezza mGuard per l'impiego nella postazione di lavoro

mGuard delta combina elevata sicurezza e massime prestazioni in una custodia in metallo compatta ideale per la postazione di lavoro. Utilizzatelo come firewall sicuro tra reti d'ufficio e di produzione.  Inoltre, è adatto per essere utilizzato come router di sicurezza per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni nella postazione di lavoro, in armadi di distribuzione, armadi di rete e altri ambienti legati alla produzione con bassi requisiti in termini di criticità ambientali.

L'mGuard delta funge in particolare da infrastruttura Teleservice nelle aziende di medie dimensioni attive nel settore della costruzione di macchine e impianti, per il collegamento di macchine, controllori o tecnici in totale sicurezza.

Dispositivi di sicurezza da 19"

Router di sicurezza mGuard come elemento da innesto da 19  

Dispositivo di sicurezza mGuard in formato da 19"

L'mGuard centerport è una combinazione di firewall complessi e gateway VPN dalle elevate prestazioni in formato da 19 pollici. Il dispositivo offre architetture Gigabit Ethernet e Multi-Core ed elevate riserve di potenza. In virtù di tali caratteristiche, l'mGuard centerport si adatta senza problemi a un numero sempre maggiore di collegamenti VPN o di segmenti di rete da proteggere. Anche sotto carico massimo è garantita una performance di trasmissione costante per servizi IP commerciali.

In qualità di gateway centralizzato ad elevate prestazioni, l'mGuard centerport supporta la connessione VPN di un numero illimitato di sistemi, macchine e tecnologie. Possono essere attivi contemporaneamente fino a 3.000 tunnel VPN.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591