Torna alla panoramica

Sicurezza nel Cloud

Trasferite i dati sulla sicurezza a PROFICLOUD via Internet, aumentando ulteriormente le vostre prestazioni operative.

Sicurezza nel Cloud
Sicurezza nel Cloud: un nuovo approccio per una maggiore efficienza

Sicurezza nel Cloud: un nuovo approccio per una maggiore efficienza

Le applicazioni basate sul Cloud forniscono nuove opportunità per riunire persone, dati e processi. Anche i dati sulla sicurezza svolgono un ruolo importante. In che modo?

Vi mostriamo come aumentare ulteriormente le prestazioni operative con la nostra soluzione di sicurezza basata sul Cloud. Sfruttate il vantaggio offerto dalla digitalizzazione con la soluzione Cloud basata su PROFINET di Phoenix Contact.  

I vantaggi

  • Estrema disponibilità dei dati grazie all'accesso senza limiti
  • Aumento della produttività grazie alla visione completa e dettagliata di dati, risorse e macchine
  • Riduzione di interferenze e tempi di inattività grazie alla manutenzione preventiva
  • Comunicazione sicura e certificata grazie alla crittografia TLS

Soluzioni di sicurezza basate sul Cloud per maggiore efficienza

Sicurezza nel Proficloud

La possibilità di accedere ai dati del sistema di sicurezza in tempo reale attraverso l'interconnessione tramite Internet (Internet of Things - IoT), e di trasformarli in informazioni significative, è un enorme potenziale per tutti i gestori di impianti e costruttori di macchine.

  • Trasferimento dei dati sulla sicurezza all'interno del Cloud
  • Costante raccolta e monitoraggio dei dati di processo e sulla sicurezza direttamente nel Cloud
  • Valutazione delle informazioni raccolte sui terminali da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

I/O di sicurezza e non per il quadro elettrico compatibili con il Cloud

I/O di sicurezza e non per l'installazione in campo compatibili con il Cloud

Sicurezza nel Cloud: infinite opportunità

Con la soluzione Proficloud di Phoenix Contact, i gestori di impianti e i produttori di macchine potranno migliorare le loro prestazioni, ad esempio analizzando il comportamento degli utenti. Oppure, potranno ottimizzare il design della macchina da un punto di vista ergonomico. Inoltre, l'analisi dei dati in tempo reale consente una manutenzione preventiva, prolungando la durata della macchina, grazie alla sostituzione tempestiva dei componenti soggetti ad usura, come i relè.

Esempi applicativi

Di seguito evidenziamo alcuni esempi applicativi e relative opportunità offerte da una soluzione di sicurezza basata sul Cloud:

Siete i gestori delle macchine. Il vostro impianto presenta continue interruzioni.

Le interruzioni della produzione sono causate dall'azionamento dei dispositivi di arresto e di emergenza e dall'apertura delle porte.

La soluzione per la sicurezza basata sul Cloud

Una prima analisi dei dati in tempo reale dell'interruttore e del pulsante di arresto di emergenza collegati al Cloud vi mostrano in quale periodo di tempo è stata utilizzata la macchina e quali altri parametri di processo sono stati forniti. Eventuali parametri di processo possibili sono la portata o la merce di scarto.

Con un ulteriore passaggio, potrete effettuare un'analisi comparativa su macchine analoghe o fornite da altri produttori. Inoltre, potete confrontare le prestazioni di macchine analoghe in diversi livelli di produzione.

I dati raccolti sono utili per identificare dei difetti oppure operazioni errate, così da intervenire tempestivamente per aumentare la produttività.

Siete i gestori delle macchine. La macchina viene pulita o sottoposta a manutenzione regolarmente.

Monitorate la velocità dell'unità della macchina e osservate che la modalità operativa venga modificata e la macchina operi ad una velocità ridotta. Le porte di sicurezza, tuttavia, rimangono spesso visibilmente chiuse durante il funzionamento.

La soluzione per la sicurezza basata sul Cloud

Nel Cloud, i segnali relativi alla sicurezza, come il blocco delle porte di sicurezza, i dispositivi di abilitazione e i profili della velocità di sicurezza vengono raccolti in tempo reale e resi disponibili per l'analisi. Questo vi consente di effettuare un controllo come misura preventiva contro la manipolazione. 

Siete i gestori delle macchine. Il vostro impianto richiede spesso interventi di manutenzione.

A causa dei frequenti interventi di manutenzione non programmati, i componenti di usura e rottura rilevanti per la sicurezza, come i relè, le valvole e gli interruttori meccanici, sono sollecitati in modo sproporzionato.

La soluzione per la sicurezza basata sul Cloud

L'apertura frequente della porta di protezione può indicare che la macchina non funziona come previsto e richiede una manutenzione maggiore. I gestori delle macchine hanno la possibilità di applicare misure correttive. Un'eccessiva sollecitazione di una serratura meccanica ridurrebbe il ciclo di vita e influirebbe sulla sua durata originale (tempo di servizio per il calcolo del PL). 

Siete responsabili del monitoraggio di ponti e chiuse.

I fiumi rendono difficile l'accesso diretto ai singoli impianti. Pertanto, i ponti levatori e le varie chiuse sono controllati centralmente da una sala di controllo.

La soluzione per la sicurezza basata sul Cloud

La nostra soluzione Cloud può sostituire il cavo per la trasmissione dei dati in sicurezza. Potrete, ad esempio, monitorare, aprire e chiudere i ponti da remoto o attivare l'arresto di emergenza. Anche le immagini di sorveglianza possono essere trasferite ed elaborate direttamente nel Cloud.

PROFICLOUD: la soluzione Cloud professionale per il settore industriale

Internet of Things (IoT) con il sistema PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT) con il sistema PROFICLOUD

Grazie a PROFICLOUD, Phoenix Contact offre una piattaforma IoT aperta per l'efficiente integrazione di componenti di automazione compatibili con il Cloud e servizi Cloud.

PROFICLOUD vi consente di collegare in rete, in modo estremamente sicuro, gli impianti di produzione decentrati. A tal fine, le reti PROFINET sono interconnesse tramite il sistema di accoppiamento.

Sfruttate i servizi offerti da Phoenix Contact oppure create i vostri servizi Cloud personalizzati con il Software Development Kit (SDK).

Comunicazione sicura grazie alla crittografia TLS

Crittografia TLS affidabile  

Crittografia TLS affidabile

La comunicazione da e verso PROFICLOUD è crittografata con TLS 1.2.

Tutti i dispositivi e i servizi connessi a PROFICLOUD creano sempre una connessione in uscita. Questo significa che tutti gli utenti si connettono a PROFICLOUD e non viceversa,

impedendo così che venga creata una connessione indesiderata da Internet agli utenti Proficloud.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi