Torna alla panoramica

Resistenza di terminazione attiva

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Resistenza di terminazione attiva per reti PROFIBUS e RS485

La terminazione attiva di reti Profibus e RS485 è resa possibile dalla resistenza di terminazione PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Mediante la terminazione permanente l'apparecchiatura garantisce la comunicazione priva di disturbi nelle applicazioni con utenze bus diverse. Si evitano così estremità aperte attraverso le quali ai telegrammi possono sovrapporsi dei riflessi. In caso di montaggio di più dispositivi, la tensione di alimentazione può essere facilmente ripartita tramite connettori bus per guide DIN.

La resistenza di terminazione attiva PSI-TERMINATOR-PB-TBUS è disponibile con omologazioni ATEX e UL. Grazie all'omologazione UL, l'apparecchio può essere utilizzato senza limitazioni anche nel mercato statunitense. L'omologazione ATEX ne permette l'impiego nella Ex Zona 2.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591