Torna alla panoramica

Repeater in rame modulare

Repeater in rame modulari per maggiore potenza nel sistema

Panoramica trasmissione in rame/fibra ottica  

Repeater in rame in combinazione con OLM (Optical Link Module) montati come hub PROFIBUS

Con i repeater in rame PSI-REP potrete ampliare spazialmente la vostra rete indipendentemente dalla velocità di trasmissione dei dati. Tramite la segmentazione con repeater è possibile ampliare anche il numero delle utenze.

La valida separazione a 4 vie garantisce una particolare immunità ai disturbi.

Anche in questo caso la struttura modulare dei dispositivi PSI-MOS garantisce la realizzazione di un mix di canali in rame e in fibra ottica a scelta. A seconda delle esigenze è possibile ampliare la portata, eseguire la trasmissione con protezione da compatibilità elettromagnetica e ampliare e distribuire i canali.

 

Panoramica dei vantaggi

  • Il riconoscimento delimitato all'avvio filtra i telegrammi PROFIBUS danneggiati
  • Mediante il bit retiming i dispositivi possono essere collegati a cascata a piacimento.
  • La valida separazione di potenziale garantisce una immunità ai disturbi adatta al settore industriale

Struttura modulare

Collegamento tramite connettori bus con guida di montaggio    

Collegamento tramite connettori bus con guida di montaggio

I dispositivi possono essere collegati fra loro mediante connettori bus con guida di montaggio in maniera rapida e semplice. In questo modo il cablaggio trasversale per segnali di dati e tensione di alimentazione non è più necessario. L'installazione dei dispositivi si realizza rapidamente e gli errori di cablaggio sono esclusi.

In questo modo è possibile combinare fino a dieci dispositivi in base alle esigenze di utilizzo. Questo HUB PROFIBUS modulare può essere potenziato con fino a 30 canali in rame o in fibra ottica a scelta.

Modularità è sinonimo di flessibilità: anche durante il funzionamento, i singoli moduli possono essere sostituiti senza influenzare gli altri. L'alimentazione di sistema opzionale si inserisce senza interruzioni nel sistema e può essere utilizzata anche in maniera ridondante.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591