Batteria

Comunicazione ottimale

Alimentazione ottimale

La costante comunicazione fra il gruppo di continuità e la batteria garantisce la massima disponibilità.

Torna a UPS per applicazioni AC

Categorie

Con il nuovo sistema modulare per moduli UPS potrete selezionare sempre la soluzione ideale per la massima disponibilità dell'impianto. Le varie batterie presentano caratteristiche molto diverse: elevata durata, elevati tempi di copertura in caso di errori o impiego a temperature ambientali estreme. A prescindere da ciò di cui avete bisogno, abbiamo la batteria che fa al caso vostro.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità grazie al sistema modulare
  • Installazione rapida: riconoscimento automatico della batteria
  • Costante comunicazione: la batteria collegata comunica costantemente con il gruppo di continuità
  • Massimizzazione della durata: le correnti di carico vengono ottimizzate in base alle tecnologie e alle temperature

Intelligenti in ogni combinazione

Batteria adatta  

Batterie per ogni applicazione

Per le batterie puntate alla qualità e all'affidabilità. Scegliete la tecnologia di batteria per le vostre esigenze:

  • Le batterie al piombo offrono tempi di attenuazione compresi fra 8 ore e 15 anni, a temperature ambiente comprese tra -40 °C a +60 °C.
  • Se l'importante è la durata di vita massima, la scelta migliore sono le batterie CAP. Attenuazione di correnti di carico pari a 20 A per 30 secondi o pari a 1A per 12 minuti. In assoluta assenza di manutenzione, funzionano per oltre 20 anni e garantiscono più di 500.000 cicli di carico.
  • Le batterie agli ioni di litio offrono una soluzione con durata di vita elevata e tempi di attenuazione prolungati. Garantiscono tempi di attenuazione fino a 40 minuti per una durata di 15 anni e 7.000 cicli di carico.

Batterie per QUINT UPS

Massima affidabilità grazie alla comunicazione continua con QUINT UPS  

Gli accumulatori si contraddistinguono per diverse caratteristiche

Le varie batterie presentano caratteristiche molto diverse: elevata durata, elevati tempi di copertura in caso di errori o impiego a temperature ambiente estreme.

  • Riconoscimento automatico grazie a QUINT UPS, sostituzione senza l'ausilio di utensili durante il funzionamento.
  • Massima affidabilità grazie alla comunicazione continua con QUINT UPS, per un monitoraggio costante e una gestione intelligente.
  • Durata estremamente lunga grazie alla caratteristica di carica ottimale in base alla tecnologia e alle condizioni ambientali.
  • Immediata disponibilità poiché tutte le batterie lasciano il nostro centro logistico completamente cariche.

Batterie per TRIO UPS, MINI UPS e STEP UPS

Alimentatore Mini UPS  

MINI UPS con batteria

In combinazione con TRIO UPS, le batterie esenti da manutenzione da 1.3 a 12 Ah, con tecnologia VRLA, consentono tempi di copertura fino a 2 ore con una corrente di carico di 5 A.

Per MINI UPS sono disponibili batterie MINI BAT da 24 V in DC e 12 V in DC.

Per QUINT UPS e STEP UPS con batterie integrate è possibile ordinare un accumulatore sostitutivo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_AC_applications_P-22-07-08/f74191b4-58c2-4c05-98e2-6c7da3dd844f