Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2- 4 mm2, colore: grigio
Morsetti componibili a innesto
I morsetti componibili a innesto COMBI sono un tipo speciale di morsetti ibridi. I morsetti componibili sono dotati da un lato di una connessione a innesto standardizzata e dall'altro della tecnologia di connessione Push-in, a vite, a molla o rapida. Grazie al sistema di contatto, sono in grado di resistere alle vibrazioni più intense. Con i morsetti componibili a innesto effettuate il cablaggio di segnali e potenze in modo particolarmente rapido.
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: grigio
Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. e 2° piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: grigio
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: grigio
Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.
I vantaggi
- Libera selezione della tecnologia di connessione più adatta grazie all'area di innesto COMBI unica nel suo genere
- Corrente nominale pari a 41 A e tensione nominale di 1.000 V realizzabili grazie al contatto a innesto ad alta prestazione
- Elevata sicurezza grazie alla protezione contro il contatto accidentale
- Protezione contro gli errori di connessione grazie alla possibilità di codifica personalizzata
- Massima flessibilità grazie ai connettori liberamente confezionabili
Nuovi prodotti
Morsetti componibili a innesto con Push-X
Collegamento in totale sicurezza con COMBI e Push-X
I morsetti componibili con zona di innesto COMBI e connessione Push-X rivoluzionano il cablaggio. Aumenta l'efficienza con un cablaggio semplice nel quadro elettrico grazie alla connessione Push-X e collega il livello di campo con i connettori COMBI preassemblati.
Caratteristiche principali
- Tecnologia di connessione 1: connessione Push-X
- Tecnologia di collegamento 2: zona di innesto COMBI
- Sezione nominale: 2,5 mm²
- Sezioni del conduttore: 0,5 mm² ... 4 mm²
- 20 AWG … 12 AWG (convertito secondo IEC)
- Corrente: 24 A
- Tensione: 800 V
I vantaggi
- Elevata praticità d'uso per tutti i tipi di conduttori grazie alla tecnologia a innesto diretto senza utensili né applicazione di forza
- Collegamento particolarmente rapido di conduttori flessibili senza puntalino
- Collegamento intuitivo grazie al feedback visivo e aptico del punto di collegamento
- Sgancio rapido del conduttore grazie al fermo presente nel punto di collegamento
- Flessibilità totale grazie ai connettori COMBI configurabili e standard con un massimo di 15 poli
Morsetti componibili a innesto COMBI
Il sistema di collegamento COMBI consente di realizzare applicazioni modulari risparmiando tempo. La caratteristica principale è la zona di innesto uniformemente progettata, presente su almeno un lato dei morsetti base. I connettori COMBI sono disponibili con tecnologia di connessione Push-in a leva, Push-in, a molla, rapida e a vite. Con dati nominali fino a 41 A e 1.000 V, è possibile utilizzare il sistema di collegamento per il cablaggio di linee di segnale e potenza. Inoltre, il sistema è in grado di resistere alle vibrazioni particolarmente elevate. Sia i morsetti sia le spine sono infatti dotati di protezione antinfortunistica.
Possibilità di cablaggio Con il sistema di collegamento COMBI
Dal quadro elettrico all'impianto completo: ormai le soluzioni a innesto sono imprescindibili per le applicazioni odierne. In questo caso il sistema di collegamento COMBI offre all'utente una flessibilità illimitata. Dall'alimentazione del quadro elettrico a quella dei componenti di potenza e di comando, fino alla rapida installazione di parti di impianto decentrate, il sistema di collegamento COMBI garantisce sempre la soluzione perfetta. I vantaggi di questo sistema sono molteplici. I componenti a innesto all'interno del quadro elettrico possono essere installati e disinstallati in modo semplice e rapido. Il sistema di collegamento può anche essere combinato con il sistema di passacavi CES.
Sistema di morsetti componibili a innesto COMBI
Morsetti componibili a innesto
Dalla cassetta di distribuzione fino all'impianto, nelle moderne installazioni non è più possibile concepire applicazioni senza soluzioni a innesto. La tecnologia di connessione a innesto è installata in diverse varianti di morsetti. Questi includono morsetti passanti, morsetti di terra, morsetti a più conduttori, morsetti a più piani, minimorsetti e morsetti sezionatori per convertitori di misura. I morsetti componibili con connessione a innesto fanno parte del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete e sono quindi dotati di accessori di collegamento, test e siglatura standardizzati.
Morsetti componibili a innesto con connettori COMBI
Connettori COMBI
I connettori COMBI sono disponibili preconfezionati con un massimo di 15 poli in diverse tecnologie di connessione. È possibile scegliere tra le tecnologie di connessione Crimp, Push-in a leva, Push-in, a vite e a molla. In linea di principio, le varianti di connettore possono essere combinate con i morsetti a innesto, indipendentemente dalla tecnologia di connessione. In questo modo, all'interno di un morsetto è possibile selezionare la tecnologia di connessione che si desidera.
Connettori liberamente confezionabili
Connettori liberamente confezionabili
Oltre ai connettori preassemblati, la famiglia COMBI comprende anche connettori per liberamente confezionabili. Le varianti di liberamente confezionabili servono per la costruzione modulare nelle applicazioni personalizzate. Per assemblare un connettore modulare, sono sempre necessari un connettore esterno destro e uno sinistro (L-, R-). Tra questi connettori è necessario un numero qualsiasi di connettori centrali.
- Connettore sinistro
- Connettore centrale
- Connettore destro
Accessori per il sistema a innesto COMBI
Accessori per il sistema a innesto COMBI
Oltre agli accessori standard di CLIPLINE complete, esistono anche accessori opzionali per il sistema COMBI, cosicché i vari connettori possano essere integrati in modo ottimale nella rispettiva soluzione. Tra questi rientrano i seguenti accessori:
- bloccaggi per un collegamento resistente alle vibrazioni
- sistemi antitrazione per i conduttori
- custodie per cavi e guaine antipiega per evitare che i conduttori si attorciglino
Alcuni accessori possono essere combinati tra loro.
Giunto volante con connessione Push-in
Giunti volanti
I giunti volanti (PPC...) consentono di prolungare facilmente i cavi e di realizzare facilmente i passaparete. Inoltre, i giunti possono essere montati su entrambe le guide DIN NS 15 e NS 35 grazie al piedino doppio integrato. I giunti sono disponibili sia come prodotto singolo che come variante modulare. Come i connettori COMBI, le varianti modulari possono essere assemblate in modo modulare con diversi blocchi singoli. Tuttavia, va notato che i giunti modulari non sono costituiti da connettori L, M e R, ma solo dal numero necessario di connettori L e da una piastra terminale.
Passaparete
Passaparete
Con il semplice fissaggio del passaparete SSL sul giunto standard è possibile realizzare soluzioni passanti efficienti. Il passaparete viene introdotto nel foro e si blocca automaticamente. I giunti volanti SC 2,5 e SC 4 possono essere fissati saldamente nei fori su parete utilizzando passaparete. I passaparete possono essere utilizzati per spessori di lamiera da 0,8 a 3 mm. Come i connettori COMBI, anche i passaparete possono essere assemblati in modo modulare con diversi blocchi singoli.
Presa base COMBI
Presa base COMBI per il circuito stampato
La presa base COMBI mette a disposizione una tecnologia di connessione per circuiti stampati di tipo componibile. Le soluzioni a innesto vengono realizzate con la stessa spina, dalla guida DIN fino al dispositivo.
Ripartitori di segnale tridimensionali
Ripartitori di segnale tridimensionali
Con i morsetti a quattro piani PT 2,5-4 L puoi ripartire i segnali nei tuoi controllori e nei vari componenti dell'impianto in uno spazio ridotto. Grazie alle varie possibilità di ponticellamento nella morsettiera e di ripartizione all'interno dei connettori a 4 poli liberamente confezionabili, è possibile installare ripartitori di segnale compatti e tridimensionali.
Brochure sui morsetti componibili
Download
Brochure sui morsetti componibili
Desideri ricevere materiale informativo sui nostri morsetti componibili a innesto? Di seguito trovi la nostra brochure prodotti e la nostra brochure di qualità sul tema morsetti componibili.