Programmazione e progettazione

Programmazione e progettazione

Progettazione semplificata

Esperienza utente intuitiva: con Project + potete configurare in modo rapido e chiaro le vostre stazioni I/O.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Programmazione e progettazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Pianificare un progetto con prodotti strutturali spesso richiede una conoscenza approfondita. Project+ semplifica questo processo e supporta l'utente nella realizzazione di una stazione I/O come parte del processo di automazione di un impianto o di una macchina. Senza alcuna formazione in materia, potrete realizzare le stazioni I/O adeguate alla vostra applicazione.

I vantaggi

  • Pianificazione ottimale di stazioni I/O senza alcuna formazione in materia
  • Realizzazione personalizzata e semplice di stazioni I/O tecnicamente corrette
  • Generazione automatica della documentazione del progetto con distinte materiali, descrizione degli articoli e schema di installazione grafico
  • Richiesta di segnale e schema di installazione a colpo d'occhio

Assistente di progettazione per stazioni I/O

Screen Project+3

Dai segnali di processo alla stazione I/O completa

L'esperienza di Project + è dalla vostra parte per la progettazione di apparecchiature elettrotecniche di automazione.

Senza formazione, è possibile utilizzare Project + per impostare rapidamente una stazione funzionale in base alle proprie specifiche. Inoltre, è possibile generare informazioni per i passaggi successivi nel processo di automazione.

Ecco come fare: inserite i segnali I/O necessari nella vostra applicazione per il collegamento di sensori e attuatori. In seguito Project+ individua la selezione di prodotti ottimale dal programma Axioline F e Inline di Phoenix Contact e raggruppa i dispositivi scelti in una stazione in base alle regole di progettazione. Riceverete direttamente uno schema di installazione grafico e un elenco di pezzi con la descrizione dell'articolo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591