Torna alla panoramica

Semplice messa in servizio della rete e monitoraggio dei dispositivi: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Con il software FL Network Manager la messa in servizio della rete è semplice e rapida. Il software è di supporto per le seguenti operazioni:

  • Scansione di una rete esistente
  • Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi
  • Configurazione multi-device
  • Utilizzo del file di configurazione
  • Aggiornamento firmware
  • Scripting SNMP

Scansione della rete: semplice rilevamento dei dispositivi presenti

Interfaccia software per la scansione della rete in FL Network Manager  

Opzioni di scansione configurabili in FL Network Manager

I dispositivi possono essere rilevati nelle reti esistenti tramite diversi meccanismi. Oltre alla tipica procedura di ricerca in una gamma di indirizzi IP, possono essere utilizzati altri meccanismi, ad esempio DCP o SNMP Broadcast.

I dispositivi rilevati vengono rappresentati sotto forma di tabella e possono essere acquisiti nel progetto con un semplice clic.

Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi

Interfaccia software per la modifica degli indirizzi IP in FL Network Manager  

Variazione degli indirizzi IP in FL Network Manager

Grazie al supporto dei più svariati meccanismi di assegnazione IP (BootP, DHCP, DCP), con pochi clic è possibile assegnare un indirizzo IP sia per i dispositivi Industrial Ethernet che per i componenti PROFINET e EtherNet/IP. Con l'ausilio degli indirizzi MAC si può anche pianificare l'assegnazione degli indirizzi IP.

I componenti di rete che sono stati integrati nel progetto possono essere configurati dettagliatamente. È inoltre possibile modificare i parametri tipici, ad esempio l'indirizzo IP, la maschera subnet, l'indirizzo gateway e il nome del dispositivo all'interno di una tabella.

Semplice gestione dei file di configurazione

Interfaccia software per la configurazione dei dispositivi in FL Network Manager  

Caricamento del file di configurazione con FL Network Manager

Per una rapida sostituzione dei dispositivi o dei componenti di backup è possibile scaricare contemporaneamente i file di configurazione di più dispositivi. I file vengono memorizzati con indirizzo IP e marcatura oraria in modo tale che sia possibile una rapida assegnazione e un'esecuzione senza problemi della revisione.

Anche per l'esecuzione dei file di configurazione sui dispositivi sono sufficienti pochi clic:

  1. Selezione dei rispettivi dispositivi
  2. Selezione della funzione “Carica i file di configurazione sul dispositivo”
  3. Selezione del file per ogni dispositivo dalla directory ed esecuzione di tutti i file con un solo clic

Aggiornamento del firmware per tutti i dispositivi

Interfaccia software per laggiornamento del firmware per tutti i dispositivi  

Selezione dei file per l'aggiornamento del firmware con FL Network Manager

Il Network Manager permette di aggiornare contemporaneamente tutti i dispositivi con pochi clic. Tutte le funzioni necessarie sono integrate nel software, non sono quindi necessari altri tool.

  1. Siglatura dei dispositivi
  2. Selezione dei file del firmware
  3. Avviamento dell'aggiornamento in parallelo per tutti i dispositivi

Configurazione simultanea di più dispositivi con FL Network Manager

Interfaccia software per la configurazione multi-device  

Configurazione multi-device

Per l'impostazione di parametri identici su dispositivi diversi, come ad esempio l'attivazione dei meccanismi di ridondanza, il Network Manager offre una configurazione multi-device. Con pochi clic potrete attivare, con estrema facilità, una funzione su diversi dispositivi a scelta nella vostra rete.

Configurazione e diagnostica per ogni dispositivo SNMP

Interfaccia software per Scripting SNMP  

Scripting SNMP

Per una parametrizzazione completa dei dispositivi si possono creare script SNMP, questi possono essere memorizzati e utilizzati successivamente su altri dispositivi , consentendo così la parametrizzazione e la diagnostica di ogni dispositivo SNMP. Oltre ai prodotti per le infrastrutture di rete come Switch, Access Points WLAN e Ethernet Extender, è possibile configurare anche stazioni I/O e alimentatori compatibili con lo standard Ethernet di Phoenix Contact. Grazie alla semplice configurazione e template preimpostati, il software può essere utilizzato anche da soggetti non particolarmente esperti del mondo IT.

Visualizzazione della topologia con diagnostica del circuito integrata

Topologia RSTP di FL Network Manager  

Topologia RSTP di FL Network Manager

Per l'individuazione e la rappresentazione delle reti Ethernet, il FL Network Manager supporta i sistemi di visualizzazione della topologia con diagnostica del circuito. La topologia identifica i componenti dell'infrastruttura di rete e i dispositivi terminali, nonché le connessioni VPN e le architetture NAT, e rappresenta il tutto in diverse vedute. Inoltre, sono disponibili vedute dettagliate con parametri di diagnosi dei protocolli di ridondanza RSTP, MRP, DLR ed Extended Ring.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591