Il relè di sicurezza multifunzionale offre tre funzioni in un unico dispositivo.
Con la famiglia di apparecchi PSRmultifunction potete realizzare in modo semplicissimo funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, porte di sicurezza e barriere fotoelettriche, tutto con un unico dispositivo. Tutto questo in un solo apparecchio.
Tre funzioni di sicurezza trovano spazio in un unico relè di sicurezza. Le funzioni di sicurezza precollegate nel dispositivo riducono possibili errori di cablaggio.
I relè di sicurezza PSRmultifunction dispongono di tre circuiti di sensori, che possono essere attivati a uno o a due canali:
Ciascuno dei circuiti di sensori locali S1 e S2 copre una funzione standard, ad esempio per porte di protezione o griglie luminose. In caso di guasto, entrambi i circuiti di sensori possono essere riattivati indipendentemente l'uno dall'altro.
Il circuito di sensori di livello superiore S0 consente di monitorare entrambi i circuiti locali. Se viene azionato, si disattivano i circuiti di sicurezza protetti da S1 e S2.
I moduli di sicurezza multifunzionali possono essere utilizzati in modo ottimale per piccole macchine con un massimo di tre funzioni di sicurezza. I settori di utilizzo possono essere:
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi