Sistemi di stampa e siglatura mobili

Sistema portatile per la stampa termica

Siglate dove volete

Con i sistemi di stampa portatili potrete stampare le siglature ovunque sia necessario

Torna a Sistemi di stampa e siglatura

Categorie

Cerca in Sistemi di stampa e siglatura mobili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i sistemi di stampa portatili di Phoenix Contact potrete organizzare i diversi compiti e i processi di lavoro in modo più indipendente e flessibile. Stampate la siglatura necessaria alla scrivania o direttamente in loco presso la vostra applicazione.

I vantaggi

  • Software-on-Board: inserimento dei dati semplificato grazie al touchscreen e al software di siglatura completamente integrato
  • Energy-on-Board: dotato di un sistema di gestione dell'energia e batterie ricaricabili sostituibili altamente performanti
  • Utilizzo versatile: la vasta gamma di materiali comprende numerosi prodotti per i più svariati campi applicativi nel settore della siglatura industriale

Siglate dove volete

Sistemi di stampa portatili  

Sistemi di stampa portatili

Volete stampare direttamente sul campo? Con i sistemi di stampa portatili di Phoenix Contact è possibile. Con il software di siglatura integrato, un'alimentazione indipendente dalla rete e un'interfaccia utente intuitiva, THERMOMARK PRIME è ideale per un impiego mobile. Gestite la stampante portatile per etichette THERMOMARK GO tramite uno smart device e create le siglature in modo flessibile in un ambiente industriale.THERMOMARK GO K convince come dispositivo portatile grazie alla sua tastiera innovativa e al collegamento al software di siglatura professionale PROJECT complete. Grazie alla loro forma compatta e agli accessori pratici, tutti i dispositivi sono un supporto utile per ogni compito.

Stampante termica portatile THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME è una combinazione unica di una tecnologia di stampa affermata e affidabile, di un software di siglatura completo integrato e di un'alimentazione di energia continua e indipendente dalla rete. THERMOMARK PRIME è il vostro centro di siglatura mobile portatile. Il touchscreen, i nastri inchiostrati incapsulati e la batteria sostituibile ne consentono l'impiego direttamente in loco.

  • Inserimento dei dati semplificato grazie al software di siglatura integrato
  • Fino a sette ore di esercizio grazie al potente pacco batterie ricaricabili
  • Sostituzione estremamente semplice del nastro inchiostrato e dei materiali, in meno di dieci secondi
  • Ampio programma di materiali con più di 600 marche per la siglatura delle più svariate applicazioni
  • Il rilevamento automatico del nastro inchiostrato, del caricatore e dei materiali previene stampe errate

Stampante per etichette portatile con comando tramite smart device THERMOMARK GO

Stampante per etichette portatile con comando tramite smart device THERMOMARK GO  

Stampante per etichette portatile con comando tramite smart device THERMOMARK GO

Siglatura universale semplificata: gestite la stampante portatile per etichette tramite smart device e create le siglature in modo flessibile in ambito industriale.

  • Realizzazione di siglature in loco: comando della stampante per etichette con lo smartphone o il tablet
  • Interfacce moderne: connessione al vostro smart device tramite Bluetooth o NFC
  • Configurazione intuitiva delle etichette: l'app MARKING system guida l'utente attraverso l'intero processo di siglatura
  • Siglatura facile: il riconoscimento automatico dei materiali impedisce stampe errate

Stampante portatile THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

La stampante portatile THERMOMARK GO K è ideale per la siglatura rapida in loco. La stampante è robusta, di facile uso e offre varie funzioni. La stampante termica usa materiali a modulo continuo per la siglatura di cavi, conduttori, apparecchiature, morsetti e impianti.

  • Elaborazione di guaine termoretraibili, etichette e materiali non adesivi
  • La tastiera intelligente consente l'integrazione di simboli, codici a barre e numeri di serie
  • Impostazione di stampa ottimale grazie al riconoscimento automatico dei materiali
  • Sostituzione semplice dei dati di siglatura grazie alla connessione al software di progettazione e siglatura PROJECT complete
  • Rapida sostituzione del materiale grazie alla cartuccia combinata di materiale-nastro inchiostrato

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi