Ripartitori modulari per la ripartizione del potenziale

Ripartitori modulari per la ripartizione del potenziale

I ripartitori modulari vi consentono di ripartire i segnali nell'ambiente di automazione in modo compatto e chiaro. I ripartitori modulari e i blocchi di ripartizione sono disponibili con diversi numeri di poli. L'assegnazione di conduttori e punti di collegamento tramite codifica cromatica e la siglatura ad ampia superficie garantiscono un'installazione intuitiva e sicura dei ripartitori di potenziale.

Go to Product Detail Page for item 3270160
PTRVB 8-FI /BK - Ripartitore di potenziale
PTRVB 8-FI /BK - Ripartitore di potenziale
3270160

Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero

Go to Product Detail Page for item 3270158
PTRVB 4-FI /BK - Ripartitore di potenziale
PTRVB 4-FI /BK - Ripartitore di potenziale
3270158

Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero

Go to Product Detail Page for item 3270221
PTRVB 4-FI /BU - Ripartitore di potenziale
PTRVB 4-FI /BU - Ripartitore di potenziale
3270221

Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: blu

Go to Product Detail Page for item 3270220
PTRVB 4-FI /RD - Ripartitore di potenziale
PTRVB 4-FI /RD - Ripartitore di potenziale
3270220

Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: rosso

Go to Product Detail Page for item 3270138
PTRVB 4-FI /GY - Ripartitore di potenziale
PTRVB 4-FI /GY - Ripartitore di potenziale
3270138

Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3214080
PTU 35/4X6/6X2,5 - Morsetto ripartitore di potenziale
PTU 35/4X6/6X2,5 - Morsetto ripartitore di potenziale
3214080

Morsetto ripartitore di potenziale, Nell'applicazione finale devono essere rispettare le norme di sicurezza in vigore per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti dei conduttori collegati!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, 1. Piano attacco sinistra, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1° piano connessione interna, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

I vantaggi

  • Fino al 20 % di densità di segnale in più grazie alla struttura compatta
  • Assegnazione a piacere di diversi colori dei conduttori e dei punti di collegamento per un'installazione intuitiva e sicura
  • Pratica verifica grazie alle prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili
  • Ampia superficie di siglatura
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali del sistema CLIPLINE complete

Ripartitori modulari

Connettori di ripartizione PTRV 8 montati su guida DIN

Connettore di ripartizione PTRV 8

Ripartitori modulari per la ripartizione compatta del segnale

I ripartitori modulari ti offrono la massima densità di segnale e, grazie alla struttura compatta su livelli, richiedono fino al 20 % di spazio in meno. I connettori di ripartizione sono facili da installare, grazie al pratico montaggio a incastro sulla guida DIN NS 35. Le prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili dei ripartitori modulari permettono di testare facilmente i singoli punti di connessione. Con l'aiuto degli accessori uniformi CLIPLINE complete, puoi ridurre i tuoi costi logistici e di magazzino.
I ripartitori modulari sono disponibili in versione preconfezionata in diverse combinazioni di colori standardizzati, ad esempio a norma DIN VDE 0815, nonché in una versione che può essere confezionata liberamente.

Ripartitore del potenziale agganciato alla guida DIN

Ripartitori del potenziale con e senza alimentazione

Ripartitori del potenziale per una ripartizione del potenziale chiara

I ripartitori del potenziale, a differenza dei ripartitori modulari, hanno un unico potenziale. Sono disponibili con e senza alimentazione e possono essere ampliati in modo rapido e semplice utilizzando i ponticelli FBS standardizzati. I ripartitori del potenziale, così come i ripartitori modulari, ti offrono la massima densità di segnale e possono essere agganciati alla guida DIN NS 35 senza problemi.

Ripartitori modulari

Ripartitori modulari

Configuratore per i ripartitori modulari PTRV

Configura i tuoi ripartitori modulari personalizzati per la ripartizione chiara dei segnali nell'ambiente di automazione.

Brochure di prodotto aperta Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione

Brochure di prodotto Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione

Download

Desideri ricevere materiale stampato sui nostri ripartitori modulari e blocchi di ripartizione? Di seguito trovi le nostre brochure relative ai prodotti e alla qualità.