Connettori di ripartizione e ripartitori di potenziale

Connettori di ripartizione e ripartitori di potenziale

Ripartizione compatta, semplice e intuitiva

Ripartizione sicura dei segnali con un innovativo sistema di indirizzamento codificato a colori, con il 20% di ingombro in meno.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Connettori di ripartizione e ripartitori di potenziale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I compatti connettori di ripartizione PTRV consentono una chiara ripartizione dei segnali nel campo dell'automazione industriale. Il cablaggio di un numero elevato di conduttori è semplificato grazie alla possibilità di configurare singolarmente ogni piano tramite l'utilizzo di colori differenti. In combinazione con il cablaggio frontale, questo permette di evitare errori di connessione.

I vantaggi

  • Massima densità di segnale e fino al 20% di ingombro in meno grazie alla struttura compatta
  • Assegnazione a piacere di diversi colori dei conduttori e dei punti di collegamento per un'installazione intuitiva e sicura
  • Praticità di controllo grazie alle prese di prova da 2,3 mm facilmente accessibili e centrate tra i punti di connessione
  • Ampia superficie di marcatura per la siglatura della matrice
  • Disponibili anche versioni senza pulsante di azionamento
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali della serie CLIPLINE complete

Ripartitori personalizzabili e configurabili in modo semplice e rapido

Ripartitori personalizzabili e configurabili in modo semplice e rapido  

Ripartitori personalizzabili e configurabili in modo semplice e rapido

Il configuratore online di ripartitori consente di configurare la ripartizione in modo personalizzato. Selezionare prima il numero di collegamenti adatto all'applicazione.
Dopo la selezione è possibile colorare i singoli elementi della propria ripartizione con undici colori differenti. La scelta dei colori consente una codifica personalizzata e individuale dei colori per una visione d'insieme ottimale dell'intera ripartizione.
Per poter saltare il processo di configurazione in caso di ordine supplementare, al termine di ciascuna configurazione riceverete un codice. Tale codice permette di richiamare il proprio ripartitore in qualsiasi momento per effettuare un ordine supplementare. Con pochi clic, riceverete i vostri prodotti finiti in modo rapido e affidabile.

Connettori di ripartizione preconfezionati

Connettori di ripartizione preconfezionati  

Connettori di ripartizione preconfezionati secondo il codice colore

I connettori di ripartizione sono disponibili anche preconfezionati in varie combinazioni di colori standardizzati, secondo la norma DIN VDE 0815.

Ripartitori di potenziale

Ripartizione del potenziale e alimentazione semplici e compatte  

Ripartizione del potenziale e alimentazione semplici e compatte

Con il morsetto componibile PTRVB ...-PV è possibile realizzare ripartizioni del potenziale con fino a 32 connessioni, ampliabili mediante ponticelli a innesto confezionabili per blocchi di ripartizione del potenziale.
Realizzate alimentazioni fino a 6 mm² e 37 A con i ripartitori di potenziale
PTRVB …-FI. Per un'assegnazione del potenziale univoca sono disponibili diverse varianti, ad es. nei colori blu e rosso.

Blocchi di distribuzione Push-in PTFIX pronti all'uso – è sufficiente aprire la confezione e collegarli.

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in  

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in

I blocchi preconfezionati consentono un'installazione rapida senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%. I blocchi di ripartizione e alimentazione con 6, 12 e 18 punti di collegamento sono disponibili, in undici colori, per un'installazione sicura e intuitiva.

Ulteriori informazioni sui blocchi di ripartizione Push-in sono disponibili nella categoria Morsetti componibili, connessione Push-in

Blocchi di ripartizione

Struttura modulare a blocchi di ripartizione per la massima densità del segnale  

Struttura modulare a blocchi di ripartizione per la massima densità del segnale

Grazie alla loro forma, i blocchi di ripartizione PTMC offrono la massima densità di segnale durante lo smistamento nell'ambiente di automazione. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio chiaro e senza errori. I singoli elementi sono disponibili in undici colori.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Ripartitori PTRV

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi