Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Massima qualità del segnale con il minimo ingombro

Soluzione salvaspazio grazie alla larghezza ridotta  

Risparmio di spazio fino al 65 percento con MINI Analog

Rilevamento della temperatura, separazione, conversione, filtraggio e amplificazione dei segnali: il tutto in soli 6,2 mm di larghezza. I sottili moduli MINI Analog consentono di risparmiare fino al 65 percento di spazio rispetto agli altri isolatori galvanici disponibili sul mercato, la cui larghezza varia da 12,5 a 22,5 mm.

Grazie al formato compatto, è possibile installare i moduli persino in cassette di comando decentralizzate a 120 mm di profondità.

Durata ed efficienza energetica elevate

Autoriscaldamento contenuto con MINI Analog  

Durata elevata grazie all'autoriscaldamento contenuto

Con MINI Analog, l'efficienza energetica dei processi di automazione inizia già nel quadro elettrico: i moduli assicurano un basso consumo energetico grazie all'innovativo design del circuito.

Di conseguenza, si surriscaldano meno e hanno quindi una durata maggiore. In tal modo, è possibile ottenere un'elevata sicurezza di esercizio nell'intero intervallo delle temperature di esercizio, anche se i moduli sono disposti in serie.

Alimentazione di tensione: semplice e flessibile

Alimentazione isolatori tramite connettore per guide di supporto  

Il connettore per guide di supporto assicura la massima flessibilità in termini di alimentazione di tensione e diagnostica

Gli isolatori galvanici MINI Analog offrono una soluzione con sistema per l'alimentazione dei dispositivi: a tal fine, potete effettuare il ponticellamento della tensione di alimentazione da 24 Volt con il connettore bus per guide di supporto. Questa soluzione permette di semplificare il cablaggio, l'ampliamento dei sistemi e la sostituzione dei moduli.

Per l'alimentazione dei dispositivi esistono tre opzioni:

  • Alimentazione diretta da 24 V in qualsiasi modulo MINI Analog: per un massimo di 16 moduli MINI Analog
  • Tramite un morsetto di alimentazione da 24 Volt: per un massimo di 80 moduli MINI Analog
  • Tramite l'alimentazione di sistema con ingresso a range esteso da 85-264 VAC: per un massimo di 60 moduli MINI Analog

Pratica segnalazione degli errori con la funzione di monitoraggio degli errori

Pratico messaggio generale di errore con la funzione di monitoraggio  

Monitoraggio degli errori: messaggio generale di errore in sistemi multicanale

La funzione di monitoraggio degli errori è una soluzione modulare in grado di garantire una pratica segnalazione degli errori: a tal fine, il modulo di monitoraggio degli errori invia un messaggio generale di errore per un massimo di 80 moduli collegati tramite connettore bus per guide di supporto.

Se all'interno o all'ingresso segnali di un convertitore di misura viene rilevato un errore, quest'ultimo viene segnalato tramite il connettore bus per guide di supporto e visualizzato a livello centrale sul modulo di monitoraggio degli errori tramite contatto chiuso a riposo. La complessa segnalazione per ogni singolo modulo, quindi, non avviene più.

A seconda del tipo di isolatore galvanico, vengono segnalati i seguenti errori:

  • Superamento per eccesso del range di misura
  • Superamento per difetto del range di misura
  • Circuito aperto
  • Cortocircuito
  • Errore del modulo

Inoltre è possibile individuare e segnalare la caduta della tensione di alimentazione con l'integrazione del nuovo morsetto di alimentazione.

La segnalazione degli errori può essere configurata liberamente sia sul lato dispositivo sia nel modulo di segnalazione. Il che rende la funzione di monitoraggio degli errori particolarmente modulare.

Praticità di configurazione e monitoraggio

Praticità di configurazione e monitoraggio tramite software  

Praticità di configurazione e monitoraggio tramite software

Molti dei moduli MINI Analog possono essere configurati facilmente mediante DIP switch, senza l'impiego di software. In alternativa Phoenix Contact effettua la configurazione secondo i dati specifici di ordinazione.

Per un ampliamento delle funzioni e del monitoraggio, è possibile effettuare un'ulteriore configurazione dei moduli con la robusta interfaccia S-Port mediante una pratica interfaccia software gratuita.

In questo caso si possono scegliere tre diverse soluzioni:

  1. Software stand-alone ANALOG-CONF
  2. Pacchetto software FDT/DTM
  3. DTM a sé stanti da utilizzare nell'applicazione frame FDT disponibile

Collegamento rapido e privo di errori del segnale

Termination carrier con isolatori galvanici MINI Analog  

Termination carrier MINI Analog con dispositivi su guide di supporto standard

I termination carrier sono soluzioni compatte per il collegamento, rapido e privo di errori, di dispositivi su guide di supporto della linea MINI Analog a schede di ingresso/uscita di sistemi di automazione.

Con il cablaggio di sistema preconfezionato VARIOFACE, potete collegare il termination carrier al controllore in modo rapido e senza errori con il sistema Plug & Play.

Potete unire quindi i vantaggi dei dispositivi su guida modulari e quelli del cablaggio rapido Plug & Play in una soluzione universale per l'ingegneria dei sistemi.

Elevata affidabilità

Separazione galvanica tra ingresso, uscita e alimentazione  

Elevata sicurezza di esercizio grazie all'isolamento galvanico a 3 vie

Gli isolatori galvanici MINI Analog sono dotati di separazione galvanica standard tra ingresso, uscita e alimentazione. L'isolamento galvanico aumenta la sicurezza di esercizio dell'impianto rispetto ai guasti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura